Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
51,1345 € - 56,6669 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
600.0
511,4617 € - 566,7217 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
1600.0
604,2845 € - 669,562 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
1900.0
92,8228 € - 102,8509 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
700.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
1400.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
1100.0
67,1604 € - 74,4169 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
650.0
619,7497 € - 686,7091 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
1950.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
700.0
202,1475 € - 223,9913 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1500.0
635,2255 € - 703,8456 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
2000.0
403,1949 € - 446,7555 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
1250.0
71,783 € - 79,5473 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
700.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
750.0
42,8413 € - 47,4745 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
300.0
66,7161 € - 73,9303 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1150.0
84,7729 € - 93,9335 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1600.0
78,7645 € - 87,2693 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1450.0
92,7911 € - 102,8191 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
1800.0
38,462 € - 42,6086 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
650.0
  • de 18
Eje 16.0 600.0 +0,-9 Aluminio

20334765

Rango de precios
56,6669 € - 51,1345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 1600.0 +0,-9 Aluminio

20336479

Rango de precios
566,7217 € - 511,4617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 1900.0 +0,-9 Aluminio

20336530

Rango de precios
669,562 € - 604,2845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 700.0 +0,-9 Aluminio

20335540

Rango de precios
102,8509 € - 92,8228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 50.0 1400.0 +0,-9 Aluminio

20336813


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 50.0 1100.0 +0,-9 Aluminio

20336752


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 650.0 +0,-9 Aluminio

20335151

Rango de precios
74,4169 € - 67,1604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 1950.0 +0,-9 Aluminio

20336547

Rango de precios
686,7091 € - 619,7497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 50.0 700.0 +0,-9 Aluminio

20336684


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1500.0 +0,-9 Aluminio

20335694

Rango de precios
223,9913 € - 202,1475 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 2000.0 +0,-9 Aluminio

20336554

Rango de precios
703,8456 € - 635,2255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 1250.0 +0,-9 Aluminio

20336400

Rango de precios
446,7555 € - 403,1949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 700.0 +0,-9 Aluminio

20335168

Rango de precios
79,5473 € - 71,783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 50.0 750.0 +0,-9 Aluminio

20336691


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 300.0 +0,-9 Aluminio

20335465

Rango de precios
47,4745 € - 42,8413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1150.0 +0,-9 Aluminio

20333720

Rango de precios
73,9303 € - 66,7161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1600.0 +0,-9 Aluminio

20333812

Rango de precios
93,9335 € - 84,7729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1450.0 +0,-9 Aluminio

20333782

Rango de precios
87,2693 € - 78,7645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 8.0 1800.0 +0,-9 Aluminio

20333850

Rango de precios
102,8191 € - 92,7911 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 650.0 +0,-9 Aluminio

20334017

Rango de precios
42,6086 € - 38,462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000