Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
32,2949 € - 35,7857 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
500.0
89,8715 € - 99,5822 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1400.0
100,5343 € - 111,398 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1700.0
107,3994 € - 119,0036 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
1850.0
40,3131 € - 44,6713 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
600.0
39,1919 € - 43,4231 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
550.0
92,4314 € - 102,4277 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1200.0
97,8686 € - 108,4467 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1350.0
15,8883 € - 17,602 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
100.0
36,7166 € - 40,6834 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
250.0
55,7254 € - 61,7444 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
400.0
202,1475 € - 223,9913 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1500.0
165,3463 € - 183,2127 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1200.0
214,4181 € - 237,5841 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1600.0
80,3195 € - 88,9936 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
350.0
199,503 € - 221,0611 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1000.0
31,8612 € - 35,2991 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0
250.0
34,2307 € - 37,9331 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
100.0
123,6051 € - 136,9652 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1900.0
126,3554 € - 140,0012 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
1950.0
  • de 18
Eje 10.0 500.0 +0,-9 Aluminio

20333980

Rango de precios
35,7857 € - 32,2949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1400.0 +0,-9 Aluminio

20334154

Rango de precios
99,5822 € - 89,8715 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1700.0 +0,-9 Aluminio

20334215

Rango de precios
111,398 € - 100,5343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 10.0 1850.0 +0,-9 Aluminio

20334246

Rango de precios
119,0036 € - 107,3994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 600.0 +0,-9 Aluminio

20334383

Rango de precios
44,6713 € - 40,3131 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 550.0 +0,-9 Aluminio

20334376

Rango de precios
43,4231 € - 39,1919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1200.0 +0,-9 Aluminio

20334499

Rango de precios
102,4277 € - 92,4314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1350.0 +0,-9 Aluminio

20334529

Rango de precios
108,4467 € - 97,8686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 100.0 +0,-9 Aluminio

20335427

Rango de precios
17,602 € - 15,8883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 250.0 +0,-9 Aluminio

20335458

Rango de precios
40,6834 € - 36,7166 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 400.0 +0,-9 Aluminio

20335489

Rango de precios
61,7444 € - 55,7254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1500.0 +0,-9 Aluminio

20335694

Rango de precios
223,9913 € - 202,1475 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1200.0 +0,-9 Aluminio

20335632

Rango de precios
183,2127 € - 165,3463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1600.0 +0,-9 Aluminio

20335717

Rango de precios
237,5841 € - 214,4181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 350.0 +0,-9 Aluminio

20335854

Rango de precios
88,9936 € - 80,3195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1000.0 +0,-9 Aluminio

20335977

Rango de precios
221,0611 € - 199,503 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 20.0 250.0 +0,-9 Aluminio

20335076

Rango de precios
35,2991 € - 31,8612 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 100.0 +0,-9 Aluminio

20336189

Rango de precios
37,9331 € - 34,2307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1900.0 +0,-9 Aluminio

20334635

Rango de precios
136,9652 € - 123,6051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 12.0 1950.0 +0,-9 Aluminio

20334642

Rango de precios
140,0012 € - 126,3554 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1950.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000