Menu Search

Ejes de aluminio

En stock

Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.

Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.

Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.

  • Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes.
  • La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
  • Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 tol. h6 l1 Compra
48,3894 € - 53,6218 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
150.0
250,8462 € - 277,9455 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1250.0
130,7379 € - 144,8695 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
600.0
232,059 € - 257,1292 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1150.0
161,7306 € - 179,2097 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
750.0
Solicite el plazo de entrega aquí
50.0
100.0
372,9424 € - 413,236 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1900.0
201,9624 € - 223,7778 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
650.0
573,3289 € - 635,2731 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
1850.0
99,4465 € - 110,1997 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
450.0
63,448 € - 70,3078 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
200.0
190,8693 € - 211,4899 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1450.0
362,4673 € - 401,6279 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
1150.0
241,4526 € - 267,5322 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1200.0
89,1259 € - 98,7564 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
400.0
182,6808 € - 202,4259 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
850.0
193,022 € - 213,8795 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
900.0
363,5488 € - 402,8227 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1850.0
354,1655 € - 392,43 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
1800.0
238,6407 € - 264,4216 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0
1850.0
  • de 18
Eje 40.0 150.0 +0,-9 Aluminio

20336196

Rango de precios
53,6218 € - 48,3894 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1250.0 +0,-9 Aluminio

20336028

Rango de precios
277,9455 € - 250,8462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 600.0 +0,-9 Aluminio

20335908

Rango de precios
144,8695 € - 130,7379 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1150.0 +0,-9 Aluminio

20336004

Rango de precios
257,1292 € - 232,059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 750.0 +0,-9 Aluminio

20335939

Rango de precios
179,2097 € - 161,7306 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    750.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 50.0 100.0 +0,-9 Aluminio

20336561


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    100.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1900.0 +0,-9 Aluminio

20336158

Rango de precios
413,236 € - 372,9424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 650.0 +0,-9 Aluminio

20336295

Rango de precios
223,7778 € - 201,9624 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 1850.0 +0,-9 Aluminio

20336523

Rango de precios
635,2731 € - 573,3289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 450.0 +0,-9 Aluminio

20335878

Rango de precios
110,1997 € - 99,4465 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 200.0 +0,-9 Aluminio

20336202

Rango de precios
70,3078 € - 63,448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1450.0 +0,-9 Aluminio

20335687

Rango de precios
211,4899 € - 190,8693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 40.0 1150.0 +0,-9 Aluminio

20336387

Rango de precios
401,6279 € - 362,4673 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1200.0 +0,-9 Aluminio

20336011

Rango de precios
267,5322 € - 241,4526 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 400.0 +0,-9 Aluminio

20335861

Rango de precios
98,7564 € - 89,1259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 850.0 +0,-9 Aluminio

20335953

Rango de precios
202,4259 € - 182,6808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 900.0 +0,-9 Aluminio

20335960

Rango de precios
213,8795 € - 193,022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1850.0 +0,-9 Aluminio

20336141

Rango de precios
402,8227 € - 363,5488 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 30.0 1800.0 +0,-9 Aluminio

20336134

Rango de precios
392,43 € - 354,1655 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1800.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000
Eje 25.0 1850.0 +0,-9 Aluminio

20335762

Rango de precios
264,4216 € - 238,6407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7215508000