Menu Search

Ejes huecos endurecidos

En producción

Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.

Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..

  • Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad.
  • Su disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
  • Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
832 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Compra
15,1925 € - 25,3277 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
450.0
60,6567 € - 101,0945 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
2350.0
69,01 € - 115,0098 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
2750.0
48,7499 € - 81,2567 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
1850.0
23,5973 € - 39,3254 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
850.0
102,1142 € - 170,1972 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
3350.0
173,1121 € - 192,3422 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
3850.0
65,7449 € - 109,5714 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
2600.0
18,334 € - 30,5601 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
600.0
58,7924 € - 97,9942 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
2250.0
65,0342 € - 108,3869 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
2550.0
93,7712 € - 156,2819 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
3050.0
41,612 € - 69,3499 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
1500.0
40,4687 € - 67,4547 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
1450.0
43,6514 € - 72,7489 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
1600.0
6,7259 € - 11,2064 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
100.0
55,4964 € - 92,494 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
2100.0
24,6788 € - 41,1279 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
900.0
240,9891 € - 267,7691 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
12.0
5550.0
42,5184 € - 70,864 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.4
16.0
1550.0
  • de 42
Vástago hueco endurecido 16.0 450.0 0.4 Acero

20287221

Rango de precios
25,3277 € - 15,1925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 2350.0 0.4 Acero

20287597

Rango de precios
101,0945 € - 60,6567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 2750.0 0.4 Acero

20287672

Rango de precios
115,0098 € - 69,01 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 1850.0 0.4 Acero

20287498

Rango de precios
81,2567 € - 48,7499 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 850.0 0.4 Acero

20287306

Rango de precios
39,3254 € - 23,5973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 3350.0 0.4 Acero

20287795

Rango de precios
170,1972 € - 102,1142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 3850.0 0.4 Acero

20287894

Rango de precios
192,3422 € - 173,1121 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 2600.0 0.4 Acero

20287641

Rango de precios
109,5714 € - 65,7449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 600.0 0.4 Acero

20287252

Rango de precios
30,5601 € - 18,334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 2250.0 0.4 Acero

20287573

Rango de precios
97,9942 € - 58,7924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 2550.0 0.4 Acero

20287634

Rango de precios
108,3869 € - 65,0342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 3050.0 0.4 Acero

20287733

Rango de precios
156,2819 € - 93,7712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 1500.0 0.4 Acero

20287429

Rango de precios
69,3499 € - 41,612 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 1450.0 0.4 Acero

20287412

Rango de precios
67,4547 € - 40,4687 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 1600.0 0.4 Acero

20287443

Rango de precios
72,7489 € - 43,6514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 100.0 0.4 Acero

20287153

Rango de precios
11,2064 € - 6,7259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 2100.0 0.4 Acero

20287542

Rango de precios
92,494 € - 55,4964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 900.0 0.4 Acero

20287313

Rango de precios
41,1279 € - 24,6788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 12.0 5550.0 0.4 Acero

20287054

Rango de precios
267,7691 € - 240,9891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099
Vástago hueco endurecido 16.0 1550.0 0.4 Acero

20287436

Rango de precios
70,864 € - 42,5184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Acero
  • Código de material
    7304318099