Los ejes para palancas de cambios se roscan en ambos extremos para conectarse a su componente conectable en un extremo, amplificando la fuerza de entrada a través de las marchas. Puede fijar el modelo de pomo que desee al espárrago roscado del otro extremo. Estos ejes están disponibles con un eje de acero o acero inoxidable y un inserto de latón.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Longitud de la rosca larga | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 12,4398 € - 13,0957 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 11,6571 € - 12,2812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 20,0667 € - 21,1139 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 17,9405 € - 18,8925 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar