Usado para localizar, ubicar, indexar y asegurar. Nuestros émbolos indexados permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Adecuados para aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.
Código De La Serie: SR5409
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material de la punta | Fuerza del extremo final | Tipo de punta | Fuerza de extremo inicial | Material del cuerpo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7381 € - 1,8297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Acero inoxidable
|
6.00 N
6.00 N
|
Bola
|
3.00 N
3.00 N
|
Acero inoxidable
|
||
1,5068 € - 1,582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
Acero bruñido
|
11.00 N
11.00 N
|
Bola
|
7.00 N
7.00 N
|
Acero bruñido
|
||
2,5832 € - 2,7233 € | 53 En stock |
M16
|
Acero bruñido
|
165.00 N
165.00 N
|
Bola
|
80.00 N
80.00 N
|
Acero bruñido
|
||
2,6857 € - 2,8252 € | 739 En stock |
M8
|
Acero inoxidable
|
25.00 N
25.00 N
|
Bola
|
15.00 N
15.00 N
|
Acero inoxidable
|
||
1,6037 € - 1,6897 € | 19 En stock |
M6
|
Acero bruñido
|
18.00 N
18.00 N
|
Bola
|
10.00 N
10.00 N
|
Acero bruñido
|
||
16,3811 € - 17,2422 € | 30 En stock |
M12 x 1.5
|
Acero bruñido
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
12.00 N
12.00 N
|
Acero bruñido
|
||
3,0621 € - 3,2239 € | 123 En stock |
M10
|
Acero inoxidable
|
50.00 N
50.00 N
|
Bola
|
35.00 N
35.00 N
|
Acero inoxidable
|
||
1,8297 € - 1,9266 € | 240 En stock |
M8
|
Acero bruñido
|
45.00 N
45.00 N
|
Bola
|
30.00 N
30.00 N
|
Acero bruñido
|
||
4,3054 € - 4,5309 € | 55 En stock |
M20
|
Acero bruñido
|
95.00 N
95.00 N
|
Bola
|
55.00 N
55.00 N
|
Acero bruñido
|
||
1,2916 € - 1,3559 € | 17 En stock |
M3
|
Acero bruñido
|
5.00 N
5.00 N
|
Bola
|
3.00 N
3.00 N
|
Acero bruñido
|
||
2,0883 € - 2,2011 € | 14 En stock |
M6
|
Acero inoxidable
|
18.00 N
18.00 N
|
Bola
|
10.00 N
10.00 N
|
Acero inoxidable
|
||
25,1989 € - 26,5225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1.5
|
Acero inoxidable
|
20.00 N
20.00 N
|
Pin
|
9.00 N
9.00 N
|
Acero inoxidable
|
||
2,3782 € - 2,4967 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Acero bruñido
|
80.00 N
80.00 N
|
Bola
|
50.00 N
50.00 N
|
Acero bruñido
|
||
1,7762 € - 1,8673 € | 139 En stock |
M5
|
Acero inoxidable
|
11.00 N
11.00 N
|
Bola
|
7.00 N
7.00 N
|
Acero inoxidable
|
||
10270585 | 20,2137 € - 21,2798 € | 81 En stock |
M10 x 1.0
|
Acero inoxidable
|
15.00 N
15.00 N
|
Pin
|
6.00 N
6.00 N
|
Acero inoxidable
|
|
7,416 € - 7,8032 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
Acero inoxidable
|
100.00 N
100.00 N
|
Bola
|
60.00 N
60.00 N
|
Acero inoxidable
|
||
19,8254 € - 20,8698 € | 103 En stock |
M16 x 1.5
|
Acero bruñido
|
30.00 N
30.00 N
|
Pin
|
13.00 N
13.00 N
|
Acero bruñido
|
||
6,0594 € - 6,3829 € | 7 En stock |
M16
|
Acero inoxidable
|
140.00 N
140.00 N
|
Bola
|
85.00 N
85.00 N
|
Acero inoxidable
|
||
18,3628 € - 19,3207 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16 x 1.5
|
Acero bruñido
|
25.00 N
25.00 N
|
Pin
|
10.00 N
10.00 N
|
Acero bruñido
|
||
3,7883 € - 3,9933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Acero inoxidable
|
105.00 N
105.00 N
|
Bola
|
70.00 N
70.00 N
|
Acero inoxidable
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar