Menu Search

Émbolos de muelle - Bola - Ranurado

En stock

Embolos de muelle con bola y ranura, se utilizan para localizar, aplicar presión y levantar. Tienen tres componentes: cuerpo roscado, bola inoxidable y mecanismo de resorte. El resorte permite una rápida localización e indexación.

El diseño ranurado ofrece un ajuste simple y un posicionamiento exacto, lo que permite un ajuste fino de la extensión o retracción de los émbolos para adaptarse a las necesidades individuales. Si bien la bola de acero inoxidable se selecciona por su excelente resistencia a la corrosión, garantiza la longevidad y confiabilidad de los émbolos incluso en entornos difíciles. La bola de acero inoxidable permite un funcionamiento suave, eliminando la fricción y el desgaste.

El cuerpo roscado hace que resulte fácil su integración en sistemas o edificios existentes.

  • Fácil de instalar y utilizar, diseñado para soportar altos niveles de estrés y presión.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C
  • Debido a su resistencia y versatilidad, se puede utilizar ampliamente en diferentes aplicaciones e industrias, incluidas la medicina, la óptica, la ortopedia, el diseño de máquinas y accesorios, los equipos de iluminación y los componentes electrónicos.
Material: Acero inoxidable 303, Acero ennegrecido Código De La Serie: SR32100

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
44 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Carga elástica F1 ≈ N Material Recorrido s1 Carga de muelle d1 d2 Compra
1,1845 € - 1,8231 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
15.0
Acero ennegrecido
0.9
Increased
M5
3.0
7,2306 € - 11,124 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
41.0
Acero inoxidable 303
3.5
Normal
M16
10.0
11,2064 € - 17,2422 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0
84.0
Acero inoxidable 303
4.5
Increased
M20
12.0
8,0958 € - 12,4527 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0
68.0
Acero inoxidable 303
3.5
Increased
M16
10.0
  • de 3
Émbolo con resorte M5 3.0 12.0 Acero ennegrecido

20253295

Rango de precios
1,8231 € - 1,1845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Recorrido s1
    0.9
Émbolo con resorte M16 10.0 24.0 Acero inoxidable 303

20253448

Rango de precios
11,124 € - 7,2306 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Recorrido s1
    3.5
Émbolo con resorte M20 12.0 30.0 Acero inoxidable 303

20253530

Rango de precios
17,2422 € - 11,2064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    12.0
  • l1
    30.0
  • Recorrido s1
    4.5
Émbolo con resorte M16 10.0 24.0 Acero inoxidable 303

20253523

Rango de precios
12,4527 € - 8,0958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Recorrido s1
    3.5