Menu Search

Émbolos de resorte - Ajuste expansor

En producción

Estos émbolos de muelle con ajuste expansor se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. El diseño único de su cuerpo se expande, contrae y ajusta para soportar tolerancias de una amplitud de + 0,2 mm d4.

Su material proporciona una fuerza excelente en diferentes condiciones y temperaturas, así como resistencia a la corrosión, control y estabilidad. Su producción y montaje son rápidos y sencillos y elimina el coste del mecanizado de alta precisión y la preparación de las piezas.

Se recomienda una única instalación para obtener resultados óptimos ya que instalarlo y desintalarlo en repetidas ocasiones puede disminuir su capacidad de expandirse en los orificios con tolerancias más amplias debido a la fatiga del plástico. Es resistente a temperaturas de entre -30 C y +50 C. Ideal para aplicaciones en componentes moldeados de plástico para el diseño de maquinaria e instalaciones, electrónica y equipos médicos y de iluminación.

  • Se utiliza para colocar, aplicar presión o elevar.
  • El diseño único de su cuerpo se expande, contrae y ajusta para soportar tolerancias de una amplitud de + 0,2 mm d4.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C.
Material: Termoplástico Color: Negro Código De La Serie: SR32302

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d4 +0.2 d1 +0.1 l2 d3 Tipo l1 ±0.2 d2 Compra
1,0403 € - 1,3905 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
4.0
1.0
4.6
Body Thermo & Ball Stainless
5.0
3.0
1,133 € - 1,5038 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
6.0
1.0
6.5
Body Thermo & Ball Stainless
7.0
5.0
1,1021 € - 1,4729 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
5.0
1.0
5.6
Body Thermo & Ball Stainless
6.0
4.0
2,1218 € - 2,8222 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
10.0
1.5
11.0
Body Thermo & Ball Stainless
13.5
8..0
1,3184 € - 1,751 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0
5.0
1.0
5.6
Body & Ball Thermo
6.0
4.0
1,4832 € - 1,9776 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
8.0
1.0
8.5
Body & Ball Thermo
9.0
6.5
1,2566 € - 1,6686 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0
4.0
1.0
4.6
Body & Ball Thermo
5.0
3.0
1,2875 € - 1,7098 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
8.0
1.0
8.5
Body Thermo & Ball Stainless
9.0
6.5
2,3793 € - 3,1724 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
10.0
1.5
11.0
Body & Ball Thermo
13.5
8..0
1,3699 € - 1,8231 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
6.0
1.0
6.5
Body & Ball Thermo
7.0
5.0
Émbolo con resorte 4.0 3.0 5.0 Termoplástico

20252823

Rango de precios
1,3905 € - 1,0403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Émbolo con resorte 6.0 5.0 7.0 Termoplástico

20252779

Rango de precios
1,5038 € - 1,133 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0
Émbolo con resorte 5.0 4.0 6.0 Termoplástico

20252830

Rango de precios
1,4729 € - 1,1021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Émbolo con resorte 10.0 8..0 13.5 Termoplástico

20252762

Rango de precios
2,8222 € - 2,1218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Émbolo con resorte 5.0 4.0 6.0 Termoplástico

20252854

Rango de precios
1,751 € - 1,3184 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4 +0.2
    5.0
Émbolo con resorte 8.0 6.5 9.0 Termoplástico

20252809

Rango de precios
1,9776 € - 1,4832 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Émbolo con resorte 4.0 3.0 5.0 Termoplástico

20252847

Rango de precios
1,6686 € - 1,2566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4 +0.2
    4.0
Émbolo con resorte 8.0 6.5 9.0 Termoplástico

20252793

Rango de precios
1,7098 € - 1,2875 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Body Thermo & Ball Stainless
  • d1 +0.1
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4 +0.2
    8.0
Émbolo con resorte 10.0 8..0 13.5 Termoplástico

20252786

Rango de precios
3,1724 € - 2,3793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    10.0
  • d2
    8..0
  • d3
    11.0
  • d4 +0.2
    10.0
Émbolo con resorte 6.0 5.0 7.0 Termoplástico

20252861

Rango de precios
1,8231 € - 1,3699 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo
    Body & Ball Thermo
  • d1 +0.1
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4 +0.2
    6.0