Menu Search

Émbolos de resorte - Extremo del pasador - Liso

En producción

Estos émbolos de muelle de cuerpo liso y con un pasador se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo liso, un pasador de émbolo y un mecanismo de muelle. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

El extremo del pasador del émbolo de muelle tiene una punta redondeada para un acoplamiento y alineación precisos dentro de la aplicación.

Su cuerpo liso facilita la inserción y se fija en su sitio mediante un ajuste de interferencia, mientras que el extremo del pasador permite un acoplamiento y alineación precisos. Si el pasador está fabricado en termpolástico, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador es de acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.

  • Proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.
  • El extremo del pasador del émbolo de muelle tiene una punta redondeada para un acoplamiento y alineación precisos dentro de la aplicación.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador está fabricado en acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR32282

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Material del pasador d3 d1 +0.1 +0.04 d4 d2 d5 ±0.04 Compra
2,9149 € - 4,4908 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
POM
8.5
8.0
7.55
6.2
8.0
2,5647 € - 3,9449 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
Acero inoxidable
5.6
5.0
4.85
3.8
5.0
2,781 € - 4,2745 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
Acero inoxidable
6.5
6.0
5.85
4.8
6.0
3,4196 € - 5,253 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0
POM
11.0
10.0
9.55
8.1
10.0
2,8222 € - 4,3466 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0
POM
6.5
6.0
5.85
4.8
6.0
2,7089 € - 4,1612 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
POM
5.6
5.0
4.85
3.8
5.0
3,4196 € - 5,253 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.0
Acero inoxidable
11.0
10.0
9.55
8.1
10.0
2,4514 € - 3,7698 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.7
Acero inoxidable
4.6
4.0
3.85
2.8
4.0
2,4926 € - 3,8419 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.7
POM
4.6
4.0
3.85
2.8
4.0
2,9149 € - 4,4908 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
Acero inoxidable
8.5
8.0
7.55
6.2
8.0
Émbolo con resorte 8.0 6.2 18.0 Acero inoxidable

20209056

Rango de precios
4,4908 € - 2,9149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pasador
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.2
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Émbolo con resorte 5.0 3.8 12.0 Acero inoxidable

20208998

Rango de precios
3,9449 € - 2,5647 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.8
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Émbolo con resorte 6.0 4.8 15.0 Acero inoxidable

20208974

Rango de precios
4,2745 € - 2,781 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.8
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Émbolo con resorte 10.0 8.1 26.0 Acero inoxidable

20209063

Rango de precios
5,253 € - 3,4196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pasador
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.1
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Émbolo con resorte 6.0 4.8 15.0 Acero inoxidable

20209049

Rango de precios
4,3466 € - 2,8222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pasador
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    4.8
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Émbolo con resorte 5.0 3.8 12.0 Acero inoxidable

20209032

Rango de precios
4,1612 € - 2,7089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pasador
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    3.8
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Émbolo con resorte 10.0 8.1 26.0 Acero inoxidable

20209018

Rango de precios
5,253 € - 3,4196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.1
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Émbolo con resorte 4.0 2.8 10.7 Acero inoxidable

20208981

Rango de precios
3,7698 € - 2,4514 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    2.8
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Émbolo con resorte 4.0 2.8 10.7 Acero inoxidable

20209025

Rango de precios
3,8419 € - 2,4926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pasador
    POM
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    2.8
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Émbolo con resorte 8.0 6.2 18.0 Acero inoxidable

20209001

Rango de precios
4,4908 € - 2,9149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.2
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55