Menu Search

Émbolos de resorte - Extremo esférico - Hexagonal

En producción

Embolos de muelle con una bola y un casquillo hexagonal, se utilizan para localizar, aplicar presión y elevación. Se componen de tres componentes: cuerpo roscado, bola de acero inoxidable y mecanismo de resorte. El resorte permite una rápida localización e indexación.

El diseño del zócalo hexagonal permite una fácil instalación y ajuste, utilizando llaves hexagonales estándar, lo que garantiza un ajuste seguro y un manejo eficiente adaptado a las necesidades individuales. La bola de acero inoxidable se selecciona por su excelente resistencia a la corrosión, lo que garantiza la longevidad y confiabilidad de los émbolos, incluso en entornos difíciles. La superficie lisa de la bola de acero inoxidable permite un contacto de baja fricción que reduce el desgaste y mejora la vida útil tanto del émbolo como de sus componentes acoplados.

El cuerpo roscado simplifica la integración en sistemas o estructuras existentes. Las opciones de fuerza de resorte "normal" y "aumentada" se pueden adaptar a la aplicación.

  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
  • Debido a su durabilidad y versatilidad, estos embolos de muelle se utilizan ampliamente en aplicaciones que requieren acoplamiento y desacoplamiento frecuentes.
  • Las aplicaciones comunes incluyen mecanismos de liberación rápida, accesorios de montaje, diseño de máquinas y accesorios, electrónica y sistemas de bloqueo.
Material: Acero ennegrecido, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SR31500

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Carga elástica F1 ≈ N Carga elástica F2 ≈ N Material Recorrido s1 d1 d2 Compra
7,8052 € - 10,4035 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
5.0
9.0
Acero inoxidable 303
0.4
M3
1.5
2,7421 € - 3,6561 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
12.0
18.0
Acero ennegrecido
0.8
M4
2.5
7,1685 € - 9,5614 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
12.0
18.0
Acero inoxidable 303
0.8
M4
2.5
3,1015 € - 4,1285 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0
5.0
9.0
Acero ennegrecido
0.4
M3
1.5
Émbolo con resorte M3 1.5 8.0 Acero inoxidable 303

20760809

Rango de precios
10,4035 € - 7,8052 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Recorrido s1
    0.4
Émbolo con resorte M4 2.5 12.0 Acero ennegrecido

20760830

Rango de precios
3,6561 € - 2,7421 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Recorrido s1
    0.8
Émbolo con resorte M4 2.5 12.0 Acero inoxidable 303

20760816

Rango de precios
9,5614 € - 7,1685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Recorrido s1
    0.8
Émbolo con resorte M3 1.5 8.0 Acero ennegrecido

20760823

Rango de precios
4,1285 € - 3,1015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Carga de muelle
    Aumentó
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Recorrido s1
    0.4