Menu Search

Émbolos indexados - Con y sin bloqueo

En stock

Los émbolos indexados con rosca y sin bloqueo permiten ajustes rápidos en diferentes plataformas, dispositivos y tableros. Se utilizan para localizar, ubicar, indexar y asegurar en aplicaciones como aparatos de gimnasia, equipos médicos, catering, cintas transportadoras, etc.

Código De La Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Fuerza del extremo final Tamaño de rosca del cuerpo Longitud del perno Tipo de bloqueo del asa Diámetro de la cabeza Fuerza de extremo inicial Compra
8,4058 € - 8,8477 € 20 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
13,9163 € - 14,6476 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
10196427 8,9228 € - 9,3853 € 36 En stock
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
6.00 N
9,7839 € - 10,301 € 19 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.00 N
8,9228 € - 9,3853 € Solicite el plazo de entrega aquí
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Sin posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
6.00 N
9,8272 € - 10,3432 € 26 En stock
40.5 mm
23.0 N
M12
7.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.0 N
6,2644 € - 6,5981 € 233 En stock
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
4.00 N
9,7953 € - 10,3113 € 3 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
33.0 mm
11.00 N
9,8272 € - 10,3432 € 78 En stock
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.0 N
6,6733 € - 7,0287 € 205 En stock
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
16.0 mm
5.00 N
15,7909 € - 16,6231 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
28.0 mm
10.00 N
9,8272 € - 10,3432 € 11 En stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
5.00 N
7,1471 € - 7,5241 € 20 En stock
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
21.0 mm
4.00 N
6,8783 € - 7,2326 € 235 En stock
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
8,3739 € - 8,8157 € 52 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
7,1904 € - 7,5663 € 9 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
25.0 mm
6.00 N
18,5142 € - 19,4824 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Posición de reposo
18.2 mm
4.00 N
10196373 7,2872 € - 7,6632 € 220 En stock
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Con posición de reposo y bloqueo
18.0 mm
5.00 N
14,8639 € - 15,6467 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
6,4148 € - 6,7485 € 735 En stock
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo
12.0 mm
3.00 N
  • de 6
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 x 1.0 PA Negro

10196113

Rango de precios
8,8477 € - 8,4058 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 x 0.75 PA Negro

10645123

Rango de precios
14,6476 € - 13,9163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 0.75
  • Longitud del perno
    12.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 PA Negro

10196427

Rango de precios
9,3853 € - 8,9228 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    20.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    63.5 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 PA Negro

10195963

Rango de precios
10,301 € - 9,7839 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 PA Negro

10196311

Rango de precios
9,3853 € - 8,9228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    24.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    22.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    59.0 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 PA Negro

10196144

Rango de precios
10,3432 € - 9,8272 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M8 x 1.0 PA Negro

10195819

Rango de precios
6,5981 € - 6,2644 €

Niveles de existencias
233 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8 x 1.0
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
Émbolo de indexación 33.0 mm M16 x 1.5 PA Negro

10196038

Rango de precios
10,3113 € - 9,7953 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    35.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    33.0 mm
  • Altura del pomo
    25.5 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Rango de precios
10,3432 € - 9,8272 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.0 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 16.0 mm M8 PA Negro

10196366

Rango de precios
7,0287 € - 6,6733 €

Niveles de existencias
205 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Longitud general
    43.0 mm
Émbolo de indexación 28.0 mm M12 x 1.5 PA Negro

10628621

Rango de precios
16,6231 € - 15,7909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Longitud del perno
    7.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    23.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    28.0 mm
  • Altura del pomo
    23.5 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M12 x 1.5 PA Negro

10196618

Rango de precios
10,3432 € - 9,8272 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.5
  • Longitud del perno
    16.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    21.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Longitud general
    55.0 mm
Émbolo de indexación 21.0 mm M8 PA Negro

10196052

Rango de precios
7,5241 € - 7,1471 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud del perno
    5.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    21.0 mm
  • Altura del pomo
    16.5 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196557

Rango de precios
7,2326 € - 6,8783 €

Niveles de existencias
235 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    32.5 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 PA Negro

10196106

Rango de precios
8,8157 € - 8,3739 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 25.0 mm M10 x 1.0 PA Negro

10195895

Rango de precios
7,5663 € - 7,1904 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Longitud del perno
    6.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    16.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    25.0 mm
  • Altura del pomo
    20.0 mm
Émbolo de indexación 18.2 mm M10 x 1.0 Acero inoxidable Gris

10280874

Rango de precios
19,4824 € - 18,5142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10 x 1.0
  • Fuerza del extremo final
    9.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.2 mm
  • Longitud general
    30.4 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
Émbolo de indexación 18.0 mm M10 PA Negro

10196373

Rango de precios
7,6632 € - 7,2872 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud del perno
    13.5 mm
  • Fuerza del extremo final
    24.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    18.0 mm
  • Longitud general
    46.0 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 x 0.75 PA Negro

10634417

Rango de precios
15,6467 € - 14,8639 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6 x 0.75
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    32.5 mm
Émbolo de indexación 12.0 mm M6 PA Negro

10196359

Rango de precios
6,7485 € - 6,4148 €

Niveles de existencias
735 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud del perno
    10.0 mm
  • Fuerza del extremo final
    12.00 N
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    33.0 mm