Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las empuñaduras planas son ideales para acabados de asas planas y para tapar palanquillas. El material flexible tiene unas propiedades aislantes excelentes y puede estirarse a dimensiones un poco mayores sin desgarrarse ni romperse.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura interior | Altura interior | Longitud del interior | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,9962 € - 2,2018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
1,3361 € - 2,9532 € | 3700 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,6752 € - 1,4928 € | 365 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,7107 € - 1,5707 € | 1372 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
1,2588 € - 2,7825 € | 2040 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
1,6377 € - 3,6201 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,4777 € - 1,0561 € | 271 En stock |
1.169 in
29.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,6509 € - 1,4391 € | 550 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
10024140 | 0,5277 € - 1,1667 € | 500 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0,5916 € - 1,3074 € | 1409 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,2734 € - 0,6043 € | 936 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7619 € - 1,6844 € | 1414 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar