Menu Search

Empuñaduras de goma - Redondas

En stock

Nuestra amplia gama de empuñaduras son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones. Disponibles en diversos tipos de asas, incluyendo las que llevan agarres para los dedos, ideales para aplicaciones que requieren un agarre más fuerte con los dedos. La amplia gama también ofrece opciones sin agarres para los dedos, asas para carritos y asas de agarre.

La mayor parte de nuestra gama está fabricada con cloruro de polivinilo (PVC) negro, pero también tenemos una opción de PVC flexible que es blanco. El PVC tiene una gran resistencia al impacto y las temperaturas más bajas, pero es también menos resistente a los productos químicos. La opciones con asa de agarre de fácil agarre están fabricadas con tecnopolímero con base de poliamida (PA) reforzada negra. Este material de fibra de vidrio es un material sumamente fuerte y duradero.

Estos materiales flexibles y duraderos se adaptan a medidas de barras estándar y pueden utilizarse en carretillas de mano, punzonadoras, herramientas y muchos otros tipos de aplicaciones y equipos.

Código De La Serie: SR1525

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de agarre Diámetro del orificio Longitud Compra
0,4643 € - 1,0263 € 600 En stock
Sin clip de agarre
0,3932 € - 0,8695 € 500 En stock
Sin clip de agarre
10006627 0,2834 € - 0,6267 € 780 En stock
Sin clip de agarre
0,5589 € - 1,2355 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin clip de agarre
0,4751 € - 1,051 € 125 En stock
Sin clip de agarre
150 En stock
Con clip de agarre
105.0 mm
1,5426 € - 3,4107 € 75 En stock
Con clip de agarre
110.0 mm
2,4185 € - 5,3465 € 270 En stock
Con clip de agarre
110.0 mm
2,1545 € - 4,7626 € 1125 En stock
Con clip de agarre
105.0 mm
1,7376 € - 3,8409 € 314 En stock
Con clip de agarre
110.0 mm
10068830 1900 En stock
Con clip de agarre
110.0 mm
440 En stock
Sin clip de agarre
75.0 mm
5 En stock
Con clip de agarre
110.0 mm
2,0711 € - 4,5782 € Solicite el plazo de entrega aquí
Con clip de agarre
105.0 mm
4,0863 € - 9,0337 € 60 En stock
Con clip de agarre
400.0 mm
2,874 € - 3,0285 € 20 En stock
Sin clip de agarre
17.0 mm
30.0 mm
640 En stock
Sin clip de agarre
75.0 mm
2,196 € - 2,3113 € 22 En stock
Sin clip de agarre
12.0 mm
16.0 mm
2,0436 € - 4,5172 € Solicite el plazo de entrega aquí
Con clip de agarre
110.0 mm
0,7951 € - 1,7575 € 540 En stock
Con clip de agarre
75.0 mm
  • de 2
Asa de agarre PVC Negro

10006856

Rango de precios
1,0263 € - 0,4643 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Asa de agarre PVC Negro

10006788

Rango de precios
0,8695 € - 0,3932 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Asa de agarre PVC Negro

10006627

Rango de precios
0,6267 € - 0,2834 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Asa de agarre PVC Negro

10007082

Rango de precios
1,2355 € - 0,5589 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Asa de agarre PVC Negro

10006986

Rango de precios
1,051 € - 0,4751 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 105.0 mm 22.2 mm Negro PVC

10068991


Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Longitud
    105.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 110.0 mm 19.1 mm Negro PVC

10161869

Rango de precios
3,4107 € - 1,5426 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Longitud
    110.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Sujeción para extremo de tubo 110.0 mm 25.4 mm Negro PVC

10170540

Rango de precios
5,3465 € - 2,4185 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • Longitud
    110.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 105.0 mm 19.1 mm Negro PVC

10069103

Rango de precios
4,7626 € - 2,1545 €

Niveles de existencias
1125 En stock
Atributos
  • Longitud
    105.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Sujeción para extremo de tubo 110.0 mm 25.4 mm Negro PVC

10161883

Rango de precios
3,8409 € - 1,7376 €

Niveles de existencias
314 En stock
Atributos
  • Longitud
    110.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 110.0 mm 25.4 mm Negro PVC

10068830


Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Longitud
    110.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Sujeción para extremo de tubo 75.0 mm 22.2 mm Negro PVC

10068861


Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • Longitud
    75.0 mm
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 110.0 mm 19.1 mm Negro PVC

10069080


Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Longitud
    110.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 105.0 mm 25.4 mm Negro PVC

10069110

Rango de precios
4,5782 € - 2,0711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    105.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Sujeción para extremo de tubo 400.0 mm 15.9 mm Negro PVC

10316276

Rango de precios
9,0337 € - 4,0863 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Longitud
    400.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Sujeción para extremo de tubo 30.0 mm 17.0 mm Negro PA

10222553

Rango de precios
3,0285 € - 2,874 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio
    17.0 mm
  • Diámetro general
    26.0 mm
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Sujeción para extremo de tubo 75.0 mm 19.1 mm Negro PVC

10068854


Niveles de existencias
640 En stock
Atributos
  • Longitud
    75.0 mm
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 12.5 mm 12.0 mm Negro PA

10222539

Rango de precios
2,3113 € - 2,196 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Diámetro general
    15.0 mm
  • Tipo de agarre
    Sin clip de agarre
Sujeción para extremo de tubo 110.0 mm 22.2 mm Negro PVC

10161876

Rango de precios
4,5172 € - 2,0436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    110.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Sujeción para extremo de tubo 75.0 mm 19.1 mm Negro PVC

10104262

Rango de precios
1,7575 € - 0,7951 €

Niveles de existencias
540 En stock
Atributos
  • Longitud
    75.0 mm
  • Tipo de agarre
    Con clip de agarre
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090