Las ruedas dentadas son uno de los tipos de engranajes más comunes. También se conocen como engranajes de corte recto y pueden encontrarse en una multitud de aplicaciones que requieren la transmisión de fuerza mecánica.
Código De La Serie: SR2021
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Número de dientes | Diámetro del núcleo | Diámetro del taladro | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9992 € - 1,0523 € | 9201 En stock |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 20,6908 € - 21,7909 € | 117 En stock |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 12,9476 € - 13,614 € | 39 En stock |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 14,4285 € - 15,1902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 15,1796 € - 15,9729 € | 84 En stock |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 19,9609 € - 21,0187 € | 47 En stock |
15
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 8,6994 € - 9,1638 € | 70 En stock |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 17,3904 € - 18,3107 € | 91 En stock |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 6,1353 € - 6,4558 € | 48 En stock |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 35,8598 € - 37,7532 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 12,9476 € - 13,614 € | 100 En stock |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 4,8416 € - 5,0954 € | 115 En stock |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,9992 € - 1,0523 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 9,0199 € - 9,4959 € | 200 En stock |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 29,1956 € - 30,7294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 32,1786 € - 33,8711 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 0,9992 € - 1,0523 € | 7585 En stock |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 26,2443 € - 27,6194 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 32,5065 € - 34,2202 € | 59 En stock |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar