Menu Search

Engranajes - Rectos

En stock

Las ruedas dentadas son uno de los tipos de engranajes más comunes. También se conocen como engranajes de corte recto y pueden encontrarse en una multitud de aplicaciones que requieren la transmisión de fuerza mecánica.

Código De La Serie: SR2021

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Número de dientes Diámetro del núcleo Diámetro del taladro Diámetro exterior Compra
0,9992 € - 1,0523 € 9201 En stock
14
8.0 mm
6,4441 € - 6,7869 € 90 En stock
50
15.0 mm
7,7378 € - 8,1472 € 18 En stock
15
9.0 mm
2,0477 € - 2,1553 € Solicite el plazo de entrega aquí
11
10.4 mm
4,4988 € - 4,7421 € 21 En stock
25
10.0 mm
12,2071 € - 12,8418 € 41 En stock
12
14.0 mm
24,7739 € - 26,075 € 92 En stock
40
24.0 mm
8,3789 € - 8,821 € 51 En stock
20
12.0 mm
12,9476 € - 13,614 € 39 En stock
32
12.0 mm
6,7646 € - 7,1296 € 60 En stock
60
15.0 mm
6,7646 € - 7,1296 € 1 En stock
12
9.0 mm
23,6526 € - 24,9008 € 214 En stock
60
16.0 mm
36,9916 € - 38,9274 € 43 En stock
40
24.0 mm
0,9992 € - 1,0523 € Solicite el plazo de entrega aquí
11
10.4 mm
4,4988 € - 4,7421 € 197 En stock
30
12.0 mm
9,0199 € - 9,4959 € 200 En stock
24
12.0 mm
29,1956 € - 30,7294 € Solicite el plazo de entrega aquí
25
20.0 mm
6,1353 € - 6,4558 € 48 En stock
48
15.0 mm
15,1796 € - 15,9729 € 84 En stock
40
16.0 mm
20,8917 € - 21,9919 € Solicite el plazo de entrega aquí
30
24.0 mm
  • de 3
Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm POM

10403785

Rango de precios
1,0523 € - 0,9992 €

Niveles de existencias
9201 En stock
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Rango de precios
6,7869 € - 6,4441 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185445

Rango de precios
8,1472 € - 7,7378 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    9.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10642559

Rango de precios
2,1553 € - 2,0477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la cara
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.4 mm
  • Anchura general
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 25.0 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10185711

Rango de precios
4,7421 € - 4,4988 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Rango de precios
12,8418 € - 12,2071 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    14.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 40.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Rango de precios
26,075 € - 24,7739 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Rango de precios
8,821 € - 8,3789 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Rango de precios
13,614 € - 12,9476 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773

Rango de precios
7,1296 € - 6,7646 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Rango de precios
7,1296 € - 6,7646 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    9.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Rango de precios
24,9008 € - 23,6526 €

Niveles de existencias
214 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    16.0 mm
  • Anchura del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Rango de precios
38,9274 € - 36,9916 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Rango de precios
1,0523 € - 0,9992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la cara
    5.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.4 mm
  • Anchura general
    4.5 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Engranaje 30.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185728

Rango de precios
4,7421 € - 4,4988 €

Niveles de existencias
197 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Rango de precios
9,4959 € - 9,0199 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura del núcleo
    8.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Rango de precios
30,7294 € - 29,1956 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    20.0 mm
  • Anchura del núcleo
    10.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Rango de precios
6,4558 € - 6,1353 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    15.0 mm
  • Anchura del núcleo
    7.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Rango de precios
15,9729 € - 15,1796 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    16.0 mm
  • Anchura del núcleo
    12.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Engranaje 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Rango de precios
21,9919 € - 20,8917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del núcleo
    24.0 mm
  • Anchura del núcleo
    11.0 mm
  • Anchura general
    23.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural