Las ruedas dentadas son uno de los tipos de engranajes más comunes. También se conocen como engranajes de corte recto y pueden encontrarse en una multitud de aplicaciones que requieren la transmisión de fuerza mecánica.
Código De La Serie: SR2021
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Número de dientes | Diámetro del núcleo | Diámetro del taladro | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,4446 € - 20,4718 € | 67 En stock |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 32,5065 € - 34,2202 € | 59 En stock |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 8,0584 € - 8,4899 € | 60 En stock |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 9,0199 € - 9,4959 € | 10 En stock |
21
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,9992 € - 1,0523 € | 650 En stock |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,6676 € - 0,7019 € | 770 En stock |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 8,6994 € - 9,1638 € | 70 En stock |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 12,9476 € - 13,614 € | 100 En stock |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,9992 € - 1,0523 € | 1296 En stock |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 13,6775 € - 14,3968 € | 33 En stock |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 32,1786 € - 33,8711 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 9,9931 € - 10,523 € | 30 En stock |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 29,1956 € - 30,7294 € | 99 En stock |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 9,6609 € - 10,1697 € | 50 En stock |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 3,88 € - 4,0789 € | 65 En stock |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 5,1621 € - 5,4276 € | 96 En stock |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 25,7894 € - 27,1328 € | 54 En stock |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar