Menu Search

Espaciador de montaje a presión

En stock

Estos espaciadores a presión están diseñados para soportar placas de circuito con mucha carga. No se requiere orificio de paso en la placa, lo que permite un acceso fácil a la parte inferior de la placa. Cuentan con una base rebordeada para mantenerlos fijos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de cabezal de cierre Diámetro del orificio Rango de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1555 € - 0,1777 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1266 € - 0,1537 € 1560 En stock
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1266 € - 0,1537 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,2124 € - 0,2236 € 1018 En stock
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,0282 € - 0,0296 € 1200 En stock
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1664 € - 0,368 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,1594 € - 0,1821 € 1000 En stock
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1162 € - 0,257 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,3216 € - 0,3385 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,0551 € - 0,058 € 2000 En stock
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,2856 € - 0,3006 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,1475 € - 0,1553 € 7994 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,1262 € - 0,2791 € 2193 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
0,1293 € - 0,286 € 7800 En stock
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1131 € - 0,1257 € 15869 En stock
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1328 € - 0,1608 € 16375 En stock
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,0276 € - 0,029 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1854 € - 0,206 € 1105 En stock
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,0266 € - 0,028 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,207 € - 0,2179 € 1627 En stock
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • de 2
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10607657

Rango de precios
0,1777 € - 0,1555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    1.9 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022351

Rango de precios
0,1537 € - 0,1266 €

Niveles de existencias
1560 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    1.9 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022344

Rango de precios
0,1537 € - 0,1266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    1.9 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022221

Rango de precios
0,2236 € - 0,2124 €

Niveles de existencias
1018 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022306

Rango de precios
0,0296 € - 0,0282 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte PCB 13.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151419

Rango de precios
0,368 € - 0,1664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022320

Rango de precios
0,1821 € - 0,1594 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    1.9 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 1.6 mm
Soporte PCB 3.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151365

Rango de precios
0,257 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte PCB 7.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10556887

Rango de precios
0,3385 € - 0,3216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10022238

Rango de precios
0,058 € - 0,0551 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte PCB 6.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10556870

Rango de precios
0,3006 € - 0,2856 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte PCB 6.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151402

Rango de precios
0,1553 € - 0,1475 €

Niveles de existencias
7994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte PCB 4.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151389

Rango de precios
0,2791 € - 0,1262 €

Niveles de existencias
2193 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte PCB 5.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151396

Rango de precios
0,286 € - 0,1293 €

Niveles de existencias
7800 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio
    3.5 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    2.8 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022177

Rango de precios
0,1257 € - 0,1131 €

Niveles de existencias
15869 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte PCB 14.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022207

Rango de precios
0,1608 € - 0,1328 €

Niveles de existencias
16375 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022245

Rango de precios
0,029 € - 0,0276 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022252

Rango de precios
0,206 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
1105 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022191

Rango de precios
0,028 € - 0,0266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022290

Rango de precios
0,2179 € - 0,207 €

Niveles de existencias
1627 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura de cabezal de cierre
    3.5 mm
  • Tipo de fijación
    Locking Arrowhead Fix
  • Diámetro de la brida
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm