Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tipo de LED compatible (todos) | Diámetro general | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
10109281 | 0,051 € - 0,0537 € | 1000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0,0867 € - 0,0912 € | 1166 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0505 € - 0,0532 € | 673998 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
0,0784 € - 0,0826 € | 200 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0639 € - 0,0672 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0963 € - 0,1013 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0574 € - 0,0605 € | 261 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0566 € - 0,0595 € | 72741 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0527 € - 0,0555 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0527 € - 0,0555 € | 2 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10109625 | 0,0706 € - 0,0743 € | 2051 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0,0828 € - 0,0871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0942 € - 0,0993 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,0763 € - 0,0804 € | 2000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,0788 € - 0,083 € | 2990 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,1013 € - 0,1066 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,0973 € - 0,1024 € | 1000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,0744 € - 0,0783 € | 2411 En stock |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,0812 € - 0,0854 € | 12000 En stock |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar