Menu Search

Espaciadores de LED - Espaciadores métricos redondos

En stock

Estos separadores de LED están disponibles en tres estilos diferentes para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Ofrecen un control de la altura, así como retención y estabilidad para el hilo de plomo conductor. Cuentan con capacidad de autoretención para la autoinserción y el montaje previo

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de LED compatible (todos) Diámetro general Altura general Compra
0,0474 € - 0,05 € 2580 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
3.0 mm
0,0467 € - 0,0491 € 510 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
3.0 mm
0,0686 € - 0,0722 € 2080 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
14.0 mm
0,0653 € - 0,0687 € 4000 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
11.0 mm
0,0452 € - 0,0475 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
2.0 mm
0,0884 € - 0,0932 € 14000 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
24.0 mm
0,0924 € - 0,0973 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1,3,0 mm
4.8 mm
26.0 mm
0,0448 € - 0,0472 € 185628 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
2.0 mm
0,1058 € - 0,1114 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
29.0 mm
0,0505 € - 0,0532 € 998 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
5.0 mm
0,0834 € - 0,0877 € 491 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
19.0 mm
0,0767 € - 0,0808 € 2678 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
16.0 mm
0,099 € - 0,1042 € Solicite el plazo de entrega aquí
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
26.0 mm
0,0856 € - 0,0901 € 88 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
20.0 mm
0,0447 € - 0,0471 € 6261 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
2.0 mm
0,0826 € - 0,087 € 2740 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
21.0 mm
0,0472 € - 0,0497 € 1621 En stock
T-1 3/4,5,0 mm
5.1 mm
3.0 mm
0,0722 € - 0,076 € 2998 En stock
T-1,3,0 mm
4.8 mm
18.0 mm
  • de 4
Separador de led 6.5 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109779

Rango de precios
0,05 € - 0,0474 €

Niveles de existencias
2580 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109502

Rango de precios
0,0491 € - 0,0467 €

Niveles de existencias
510 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109618

Rango de precios
0,0722 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
2080 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 6.5 mm 11.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109847

Rango de precios
0,0687 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109762

Rango de precios
0,0475 € - 0,0452 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109717

Rango de precios
0,0932 € - 0,0884 €

Niveles de existencias
14000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109731

Rango de precios
0,0973 € - 0,0924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 5.1 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109250

Rango de precios
0,0472 € - 0,0448 €

Niveles de existencias
185628 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 6.5 mm 29.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109991

Rango de precios
0,1114 € - 0,1058 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109793

Rango de precios
0,0532 € - 0,0505 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109915

Rango de precios
0,0877 € - 0,0834 €

Niveles de existencias
491 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109885

Rango de precios
0,0808 € - 0,0767 €

Niveles de existencias
2678 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109960

Rango de precios
0,1042 € - 0,099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109922

Rango de precios
0,0901 € - 0,0856 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.5 mm
Separador de led 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109496

Rango de precios
0,0471 € - 0,0447 €

Niveles de existencias
6261 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109687

Rango de precios
0,087 € - 0,0826 €

Niveles de existencias
2740 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
Separador de led 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109267

Rango de precios
0,0497 € - 0,0472 €

Niveles de existencias
1621 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
Separador de led 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Negro

10109656

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm