Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
875 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,6333 € - 0,6667 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,4744 € - 0,4995 € 2139 En stock
1,7618 € - 1,8538 € 200 En stock
0,1392 € - 0,1467 € 1141 En stock
0,4504 € - 0,4744 € 3040 En stock
10167694 0,0752 € - 0,0792 € 13440 En stock
0,4201 € - 0,4431 € 1349 En stock
0,3407 € - 0,3584 € 112 En stock
0,2708 € - 0,285 € 1000 En stock
0,7566 € - 0,7963 € 977 En stock
0,4243 € - 0,4473 € 150 En stock
1,7744 € - 1,8664 € 35 En stock
0,0769 € - 0,0808 € 10203 En stock
1,4316 € - 1,5068 € 1065 En stock
0,1105 € - 0,1164 € 4096 En stock
0,3208 € - 0,3375 € 1006 En stock
0,1049 € - 0,1105 € 853 En stock
0,1646 € - 0,1733 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1128 € - 0,1189 € 5971 En stock
0,1759 € - 0,1851 € 19703 En stock
  • de 44
Separador 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm PA

10046562

Rango de precios
0,6667 € - 0,6333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    100
Separador 8.2 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10046203

Rango de precios
0,4995 € - 0,4744 €

Niveles de existencias
2139 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    100
Separador 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm PA

10046708

Rango de precios
1,8538 € - 1,7618 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    50
Separador 10.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10046340

Rango de precios
0,1467 € - 0,1392 €

Niveles de existencias
1141 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    250
Separador 10.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10046494

Rango de precios
0,4744 € - 0,4504 €

Niveles de existencias
3040 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    100
Separador 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167694

Rango de precios
0,0792 € - 0,0752 €

Niveles de existencias
13440 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6 con 30 % de fibra de vidrio
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046098

Rango de precios
0,4431 € - 0,4201 €

Niveles de existencias
1349 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    100
Separador 10.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10046449

Rango de precios
0,3584 € - 0,3407 €

Niveles de existencias
112 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    100
Separador 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10045879

Rango de precios
0,285 € - 0,2708 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    250
Separador 6.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10045954

Rango de precios
0,7963 € - 0,7566 €

Niveles de existencias
977 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    100
Separador 10.3 mm 15.0 mm 40.0 mm PA

10046548

Rango de precios
0,4473 € - 0,4243 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926300090
  • Cantidad del paquete
    100
Separador 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm PA

10046685

Rango de precios
1,8664 € - 1,7744 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926300090
  • Cantidad del paquete
    50
Separador 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10167731

Rango de precios
0,0808 € - 0,0769 €

Niveles de existencias
10203 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6 con 30 % de fibra de vidrio
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm PA

10046623

Rango de precios
1,5068 € - 1,4316 €

Niveles de existencias
1065 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    50
Separador 8.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

10045985

Rango de precios
0,1164 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
4096 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10046067

Rango de precios
0,3375 € - 0,3208 €

Niveles de existencias
1006 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    100
Separador 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

10044070

Rango de precios
0,1105 € - 0,1049 €

Niveles de existencias
853 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador no roscado 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10560754

Rango de precios
0,1733 € - 0,1646 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6 con 30 % de fibra de vidrio
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm PA

10044827

Rango de precios
0,1189 € - 0,1128 €

Niveles de existencias
5971 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926300090
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10045725

Rango de precios
0,1851 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
19703 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    250