Menu Search

Espaciadores de poliamida redondos sin rosca

En stock

Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..

Código De La Serie: SR1941

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
875 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,2588 € - 0,2725 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0822 € - 0,0866 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0969 € - 0,1021 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1471 € - 0,155 € 65000 En stock
0,1839 € - 0,1935 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,0648 € - 0,0683 € 314 En stock
0,1053 € - 0,1109 € 30800 En stock
0,0693 € - 0,073 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1122 € - 0,118 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1392 € - 0,1467 € 4345 En stock
0,0756 € - 0,0796 € 2000 En stock
0,1458 € - 0,1536 € 28572 En stock
0,1279 € - 0,1346 € 13344 En stock
0,1283 € - 0,1352 € 36984 En stock
0,1254 € - 0,1318 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1458 € - 0,1536 € 263 En stock
0,09 € - 0,0948 € 917 En stock
0,1053 € - 0,1107 € 4048 En stock
0,0907 € - 0,0955 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1003 € - 0,1055 € 10494 En stock
  • de 44
Separador 0.7 mm 2.2 mm 4.8 mm Nylon

10169148

Rango de precios
0,2725 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    1000
Separador 0.7 mm 2.2 mm 11.1 mm Nylon

10169186

Rango de precios
0,0866 € - 0,0822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    1000
Separador 0.7 mm 2.2 mm 12.7 mm Nylon

10169193

Rango de precios
0,1021 € - 0,0969 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    1000
Separador 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10044384

Rango de precios
0,155 € - 0,1471 €

Niveles de existencias
65000 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    250
Separador 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10044469

Rango de precios
0,1935 € - 0,1839 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    250
Separador 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10043578

Rango de precios
0,0683 € - 0,0648 €

Niveles de existencias
314 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    1000
Separador 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Rango de precios
0,1109 € - 0,1053 €

Niveles de existencias
30800 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926300090
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 0.7 mm 2.2 mm 9.5 mm Nylon

10169179

Rango de precios
0,073 € - 0,0693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Blanco
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    1000
Separador 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm PA

10044179

Rango de precios
0,118 € - 0,1122 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Rango de precios
0,1467 € - 0,1392 €

Niveles de existencias
4345 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10043653

Rango de precios
0,0796 € - 0,0756 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    1000
Separador 3.6 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10044667

Rango de precios
0,1536 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
28572 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926300090
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 3.1 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10043745

Rango de precios
0,1346 € - 0,1279 €

Niveles de existencias
13344 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044292

Rango de precios
0,1352 € - 0,1283 €

Niveles de existencias
36984 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044261

Rango de precios
0,1318 € - 0,1254 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10044339

Rango de precios
0,1536 € - 0,1458 €

Niveles de existencias
263 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10043974

Rango de precios
0,0948 € - 0,09 €

Niveles de existencias
917 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10043868

Rango de precios
0,1107 € - 0,1053 €

Niveles de existencias
4048 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 3.6 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

10044513

Rango de precios
0,0955 € - 0,0907 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500
Separador 3.6 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10044575

Rango de precios
0,1055 € - 0,1003 €

Niveles de existencias
10494 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Color
    Negro
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Cantidad del paquete
    500