Los espaciadores redondos sin rosca están hechos de PA (poliamida) o nylon y se pueden encontrar en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El PA relleno de vidrio también está disponible para aplicaciones en las que se requieren temperaturas máximas de servicio más altas, así como una mayor resistencia y rigidez..
Código De La Serie: SR1941
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | 24 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0467 € - 0,0577 € | 2400 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0482 € - 0,0595 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0474 € - 0,0585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0464 € - 0,0573 € | 970 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | 1180 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | 2000 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10204665 | 0,1328 € - 0,2933 € | 40497 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0,0506 € - 0,0625 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0463 € - 0,0572 € | 9000 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0465 € - 0,0574 € | 8181 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,1404 € - 0,3108 € | 496 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
10204504 | 0,0463 € - 0,0572 € | 27000 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0,0528 € - 0,0652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar