Menu Search

Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca

En stock

Nuestra gama de espaciadores de poliestireno (PS) se puede encontrar en blanco o negro, y en una amplia gama de tamaños. Ofrecen un buen aislamiento térmico y eléctrico.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
195 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,111 € - 0,1168 € 18486 En stock
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,0972 € - 0,1024 € 28292 En stock
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,0968 € - 0,1018 € 67446 En stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0968 € - 0,1018 € 13657 En stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1123 € - 0,1181 € 1344 En stock
4.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
0,1201 € - 0,1263 € 5740 En stock
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,0835 € - 0,0878 € 10567 En stock
4.5 mm
7.0 mm
10.0 mm
0,1031 € - 0,1085 € 1380 En stock
4.5 mm
7.0 mm
18.0 mm
0,1091 € - 0,1149 € 700 En stock
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1059 € - 0,1115 € 6000 En stock
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0602 € - 0,0635 € 496 En stock
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
10168325 0,2706 € - 0,285 € 1096 En stock
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,0738 € - 0,0777 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,2516 € - 0,2649 € 1247 En stock
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1584 € - 0,1666 € 1007 En stock
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0951 € - 0,10 € 499 En stock
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0602 € - 0,0635 € 8983 En stock
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,1069 € - 0,1128 € 6823 En stock
4.2 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,161 € - 0,1696 € 480 En stock
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,0572 € - 0,0602 € 4193 En stock
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • de 10
Separador 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PS

10167663

Rango de precios
0,1168 € - 0,111 €

Niveles de existencias
18486 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm PS

10044759

Rango de precios
0,1024 € - 0,0972 €

Niveles de existencias
28292 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PS

10044742

Rango de precios
0,1018 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
67446 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PS

10044728

Rango de precios
0,1018 € - 0,0968 €

Niveles de existencias
13657 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.5 mm 7.0 mm 12.0 mm PS

10167533

Rango de precios
0,1181 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
1344 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10167724

Rango de precios
0,1263 € - 0,1201 €

Niveles de existencias
5740 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.5 mm 7.0 mm 10.0 mm PS

10167526

Rango de precios
0,0878 € - 0,0835 €

Niveles de existencias
10567 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.5 mm 7.0 mm 18.0 mm PS

10167557

Rango de precios
0,1085 € - 0,1031 €

Niveles de existencias
1380 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10167649

Rango de precios
0,1149 € - 0,1091 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10167625

Rango de precios
0,1115 € - 0,1059 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PS

10168097

Rango de precios
0,0635 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
496 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10168325

Rango de precios
0,285 € - 0,2706 €

Niveles de existencias
1096 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PS

10167960

Rango de precios
0,0777 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10167786

Rango de precios
0,2649 € - 0,2516 €

Niveles de existencias
1247 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PS

10167809

Rango de precios
0,1666 € - 0,1584 €

Niveles de existencias
1007 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10168028

Rango de precios
0,10 € - 0,0951 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PS

10167397

Rango de precios
0,0635 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
8983 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 12.0 mm PS

10167366

Rango de precios
0,1128 € - 0,1069 €

Niveles de existencias
6823 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

10167281

Rango de precios
0,1696 € - 0,161 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10167861

Rango de precios
0,0602 € - 0,0572 €

Niveles de existencias
4193 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno