Menu Search

Espaciadores de poliestireno redondos sin rosca

En stock

Nuestra gama de espaciadores de poliestireno (PS) se puede encontrar en blanco o negro, y en una amplia gama de tamaños. Ofrecen un buen aislamiento térmico y eléctrico.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
195 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,1123 € - 0,1181 € 1500 En stock
4.5 mm
7.0 mm
15.0 mm
0,096 € - 0,1009 € 13185 En stock
4.5 mm
7.0 mm
8.0 mm
0,1171 € - 0,1231 € 4222 En stock
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,096 € - 0,1009 € 500 En stock
4.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,2367 € - 0,2492 € 4567 En stock
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,0994 € - 0,1046 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0951 € - 0,10 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,1222 € - 0,1287 € 208 En stock
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1289 € - 0,1356 € 9685 En stock
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1059 € - 0,1115 € 135 En stock
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0414 € - 0,0435 € 4000 En stock
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0572 € - 0,0602 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0572 € - 0,0602 € 1996 En stock
3.2 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,0738 € - 0,0777 € 3234 En stock
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,1018 € - 0,1072 € 100 En stock
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1291 € - 0,1358 € 1000 En stock
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0738 € - 0,0777 € 9463 En stock
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,1171 € - 0,1231 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,1009 € - 0,1063 € 16 En stock
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,077 € - 0,0811 € 6491 En stock
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • de 10
Separador 4.5 mm 7.0 mm 15.0 mm PS

10167540

Rango de precios
0,1181 € - 0,1123 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.5 mm 7.0 mm 8.0 mm PS

10167519

Rango de precios
0,1009 € - 0,096 €

Niveles de existencias
13185 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10167885

Rango de precios
0,1231 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
4222 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.5 mm 7.0 mm 5.0 mm PS

10167496

Rango de precios
0,1009 € - 0,096 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    4.5 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 6.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PS

10167946

Rango de precios
0,2492 € - 0,2367 €

Niveles de existencias
4567 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm PS

10167311

Rango de precios
0,1046 € - 0,0994 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm PS

10167410

Rango de precios
0,10 € - 0,0951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10167762

Rango de precios
0,1287 € - 0,1222 €

Niveles de existencias
208 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm PS

10167441

Rango de precios
0,1356 € - 0,1289 €

Niveles de existencias
9685 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

10167113

Rango de precios
0,1115 € - 0,1059 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10167212

Rango de precios
0,0435 € - 0,0414 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 6.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PS

10167847

Rango de precios
0,0602 € - 0,0572 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

10167137

Rango de precios
0,0602 € - 0,0572 €

Niveles de existencias
1996 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

10167151

Rango de precios
0,0777 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
3234 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167298

Rango de precios
0,1072 € - 0,1018 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PS

10167465

Rango de precios
0,1358 € - 0,1291 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PS

10168004

Rango de precios
0,0777 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
9463 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PS

10167922

Rango de precios
0,1231 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm PS

10167144

Rango de precios
0,1063 € - 0,1009 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Separador 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10167069

Rango de precios
0,0811 € - 0,077 €

Niveles de existencias
6491 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6.0 mm
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno