Espaciadores redondos, sin rosca, hechos de POM (polioximetileno) o acetal y disponibles en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen un espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El POM ofrece una mejor resistencia al calor, mayor rigidez y menor fricción que las alternativas de PA.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0725 € - 0,0763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,094 € - 0,099 € | 867 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0684 € - 0,0719 € | 706 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0901 € - 0,0949 € | 2995 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,0776 € | 18000 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0651 € | 159 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,1265 € | 1896 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0731 € | 8891 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0901 € - 0,0949 € | 33 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,094 € - 0,099 € | 1431 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,102 € | 47500 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1042 € - 0,1097 € | 547 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0914 € - 0,0962 € | 20008 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0656 € - 0,069 € | 37000 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0903 € - 0,095 € | 27973 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,076 € - 0,08 € | 22000 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0619 € - 0,0651 € | 881 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1045 € - 0,1099 € | 913 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,0763 € | 2829 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1134 € - 0,1193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar