Espaciadores redondos, sin rosca, hechos de POM (polioximetileno) o acetal y disponibles en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen un espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El POM ofrece una mejor resistencia al calor, mayor rigidez y menor fricción que las alternativas de PA.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0602 € - 0,0633 € | 36159 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0828 € - 0,0871 € | 4000 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0602 € - 0,0633 € | 9996 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0706 € - 0,0743 € | 24778 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0915 € - 0,0964 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0677 € - 0,0712 € | 43505 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0711 € - 0,0749 € | 86275 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0878 € - 0,0924 € | 64 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0716 € - 0,0755 € | 2000 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0741 € - 0,078 € | 33031 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0706 € - 0,0743 € | 29588 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0639 € - 0,0672 € | 596 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0716 € - 0,0755 € | 12484 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0878 € - 0,0924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,074 € - 0,0779 € | 2898 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,0892 € - 0,0938 € | 29 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0942 € - 0,0993 € | 50500 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0915 € - 0,0964 € | 16431 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0786 € - 0,0827 € | 932 En stock |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,089 € - 0,0937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar