Menu Search

Espaciadores de POM redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos, sin rosca, hechos de POM (polioximetileno) o acetal y disponibles en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen un espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El POM ofrece una mejor resistencia al calor, mayor rigidez y menor fricción que las alternativas de PA.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
79 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0602 € - 0,0633 € 36159 En stock
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0828 € - 0,0871 € 4000 En stock
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0602 € - 0,0633 € 9996 En stock
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0706 € - 0,0743 € 24778 En stock
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0915 € - 0,0964 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € 43505 En stock
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0711 € - 0,0749 € 86275 En stock
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,0878 € - 0,0924 € 64 En stock
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0716 € - 0,0755 € 2000 En stock
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0741 € - 0,078 € 33031 En stock
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,0706 € - 0,0743 € 29588 En stock
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0639 € - 0,0672 € 596 En stock
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0716 € - 0,0755 € 12484 En stock
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0878 € - 0,0924 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,074 € - 0,0779 € 2898 En stock
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0892 € - 0,0938 € 29 En stock
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,0942 € - 0,0993 € 50500 En stock
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0915 € - 0,0964 € 16431 En stock
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0786 € - 0,0827 € 932 En stock
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,089 € - 0,0937 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
  • de 4
Separador 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043356

Rango de precios
0,0633 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
36159 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043431

Rango de precios
0,0871 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042540

Rango de precios
0,0633 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
9996 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043363

Rango de precios
0,0743 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
24778 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043448

Rango de precios
0,0964 € - 0,0915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043394

Rango de precios
0,0712 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
43505 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042601

Rango de precios
0,0749 € - 0,0711 €

Niveles de existencias
86275 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042748

Rango de precios
0,0924 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043387

Rango de precios
0,0755 € - 0,0716 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042724

Rango de precios
0,078 € - 0,0741 €

Niveles de existencias
33031 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042564

Rango de precios
0,0743 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
29588 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043349

Rango de precios
0,0672 € - 0,0639 €

Niveles de existencias
596 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042649

Rango de precios
0,0755 € - 0,0716 €

Niveles de existencias
12484 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043424

Rango de precios
0,0924 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043417

Rango de precios
0,0779 € - 0,074 €

Niveles de existencias
2898 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10042786

Rango de precios
0,0938 € - 0,0892 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042885

Rango de precios
0,0993 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
50500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042823

Rango de precios
0,0964 € - 0,0915 €

Niveles de existencias
16431 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm POM

10042700

Rango de precios
0,0827 € - 0,0786 €

Niveles de existencias
932 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10042908

Rango de precios
0,0937 € - 0,089 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro