Menu Search

Espaciadores de POM redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos, sin rosca, hechos de POM (polioximetileno) o acetal y disponibles en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen un espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El POM ofrece una mejor resistencia al calor, mayor rigidez y menor fricción que las alternativas de PA.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
79 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,065 € - 0,0684 € 2000 En stock
4.3 mm
6.3 mm
14.3 mm
0,0878 € - 0,0924 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,089 € - 0,0937 € 47799 En stock
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,074 € - 0,0779 € 46000 En stock
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
0,089 € - 0,0937 € 20008 En stock
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0666 € - 0,07 € 21420 En stock
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1171 € - 0,1232 € 15896 En stock
3.1 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,1076 € - 0,1132 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,1171 € - 0,1232 € 21958 En stock
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0915 € - 0,0964 € 928 En stock
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0942 € - 0,0993 € 2800 En stock
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0784 € - 0,0826 € 1000 En stock
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
0,0942 € - 0,0993 € 35000 En stock
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,1076 € - 0,1132 € 550 En stock
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0878 € - 0,0924 € 2272 En stock
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0716 € - 0,0755 € 9004 En stock
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,1171 € - 0,1232 € 41600 En stock
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0915 € - 0,0964 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,0639 € - 0,0672 € 596 En stock
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0716 € - 0,0755 € 2000 En stock
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
  • de 4
Separador 4.3 mm 6.3 mm 14.3 mm Nylon

10339121

Rango de precios
0,0684 € - 0,065 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    14.3 mm
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    6.3 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043257

Rango de precios
0,0924 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043127

Rango de precios
0,0937 € - 0,089 €

Niveles de existencias
47799 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

10043066

Rango de precios
0,0779 € - 0,074 €

Niveles de existencias
46000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043301

Rango de precios
0,0937 € - 0,089 €

Niveles de existencias
20008 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043202

Rango de precios
0,07 € - 0,0666 €

Niveles de existencias
21420 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043509

Rango de precios
0,1232 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
15896 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10043134

Rango de precios
0,1132 € - 0,1076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043332

Rango de precios
0,1232 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
21958 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043097

Rango de precios
0,0964 € - 0,0915 €

Niveles de existencias
928 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043295

Rango de precios
0,0993 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
2800 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

10043059

Rango de precios
0,0826 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043110

Rango de precios
0,0993 € - 0,0942 €

Niveles de existencias
35000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043318

Rango de precios
0,1132 € - 0,1076 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043073

Rango de precios
0,0924 € - 0,0878 €

Niveles de existencias
2272 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043219

Rango de precios
0,0755 € - 0,0716 €

Niveles de existencias
9004 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043158

Rango de precios
0,1232 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
41600 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043271

Rango de precios
0,0964 € - 0,0915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10043349

Rango de precios
0,0672 € - 0,0639 €

Niveles de existencias
596 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 3.1 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043387

Rango de precios
0,0755 € - 0,0716 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural