Menu Search

Espaciadores de POM redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos, sin rosca, hechos de POM (polioximetileno) o acetal y disponibles en una gama de longitudes y diámetros. Ofrecen un espaciado físico para sus montajes, además de proporcionar aislamiento térmico y eléctrico entre los componentes. El POM ofrece una mejor resistencia al calor, mayor rigidez y menor fricción que las alternativas de PA.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
79 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0865 € - 0,091 € 30990 En stock
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € 14046 En stock
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0828 € - 0,0871 € 23000 En stock
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1018 € - 0,107 € 29913 En stock
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0879 € - 0,0925 € 27973 En stock
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
0,0865 € - 0,091 € 39000 En stock
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0706 € - 0,0743 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,2262 € - 0,2381 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,1104 € - 0,1162 € 27298 En stock
3.1 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0666 € - 0,07 € 706 En stock
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0828 € - 0,0871 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,1076 € - 0,1132 € 29000 En stock
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0602 € - 0,0633 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1014 € - 0,1068 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,0784 € - 0,0826 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0639 € - 0,0672 € 32221 En stock
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0677 € - 0,0712 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0841 € - 0,0885 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,0666 € - 0,07 € 1980 En stock
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,0671 € - 0,0707 € 34554 En stock
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
  • de 4
Separador 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043103

Rango de precios
0,091 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
30990 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043226

Rango de precios
0,0712 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
14046 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10042762

Rango de precios
0,0871 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10042939

Rango de precios
0,107 € - 0,1018 €

Niveles de existencias
29913 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 18.0 mm POM

10042878

Rango de precios
0,0925 € - 0,0879 €

Niveles de existencias
27973 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10042830

Rango de precios
0,091 € - 0,0865 €

Niveles de existencias
39000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10043011

Rango de precios
0,0743 € - 0,0706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10579633

Rango de precios
0,2381 € - 0,2262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043516

Rango de precios
0,1162 € - 0,1104 €

Niveles de existencias
27298 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10043370

Rango de precios
0,07 € - 0,0666 €

Niveles de existencias
706 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043264

Rango de precios
0,0871 € - 0,0828 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043486

Rango de precios
0,1132 € - 0,1076 €

Niveles de existencias
29000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.6 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10043004

Rango de precios
0,0633 € - 0,0602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10043141

Rango de precios
0,1068 € - 0,1014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Diámetro interior
    2.6 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 3.1 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043400

Rango de precios
0,0826 € - 0,0784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.5 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm POM

10042526

Rango de precios
0,0672 € - 0,0639 €

Niveles de existencias
32221 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    2.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Natural
Separador 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10042663

Rango de precios
0,0712 € - 0,0677 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10042809

Rango de precios
0,0885 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm POM

10042588

Rango de precios
0,07 € - 0,0666 €

Niveles de existencias
1980 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
Separador 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm POM

10042625

Rango de precios
0,0707 € - 0,0671 €

Niveles de existencias
34554 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.0 mm
  • Diámetro interior
    2.2 mm
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro