Menu Search

Espaciadores de PVC redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.

Código De La Serie: SR2788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0463 € - 0,0487 € 3000 En stock
3.7 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0594 € - 0,0626 € 10400 En stock
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0673 € - 0,0708 € 2060 En stock
4.4 mm
9.5 mm
15.9 mm
0,0215 € - 0,0226 € 70201 En stock
4.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0182 € - 0,0191 € 6991 En stock
3.7 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,1806 € - 0,1901 € 2695 En stock
5.1 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,0559 € - 0,0588 € 19200 En stock
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,0504 € - 0,053 € 26000 En stock
5.1 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,1293 € - 0,1361 € 1990 En stock
10.1 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,0917 € - 0,0966 € 3208 En stock
5.1 mm
9.5 mm
25.4 mm
0,0799 € - 0,0841 € 13898 En stock
5.1 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,0536 € - 0,0564 € 4467 En stock
5.1 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,2794 € - 0,294 € 977 En stock
10.1 mm
12.7 mm
38.1 mm
0,0435 € - 0,0457 € 12539 En stock
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0372 € - 0,0392 € 6800 En stock
4.4 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0468 € - 0,0493 € 25139 En stock
4.4 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,0244 € - 0,0257 € 5000 En stock
4.4 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0227 € - 0,024 € 8100 En stock
4.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0862 € - 0,0906 € 4000 En stock
4.4 mm
6.4 mm
31.8 mm
0,0463 € - 0,0487 € 3120 En stock
4.4 mm
6.4 mm
19.1 mm
  • de 6
Separador 3.7 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

10029282

Rango de precios
0,0487 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029305

Rango de precios
0,0626 € - 0,0594 €

Niveles de existencias
10400 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 4.4 mm 9.5 mm 15.9 mm PVC

10029473

Rango de precios
0,0708 € - 0,0673 €

Niveles de existencias
2060 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 4.4 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029367

Rango de precios
0,0226 € - 0,0215 €

Niveles de existencias
70201 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 3.7 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029299

Rango de precios
0,0191 € - 0,0182 €

Niveles de existencias
6991 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10028964

Rango de precios
0,1901 € - 0,1806 €

Niveles de existencias
2695 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 12.7 mm PVC

10028957

Rango de precios
0,0588 € - 0,0559 €

Niveles de existencias
19200 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 5.1 mm 9.5 mm 6.4 mm PVC

10028933

Rango de precios
0,053 € - 0,0504 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 10.1 mm 12.7 mm 4.8 mm PVC

10029077

Rango de precios
0,1361 € - 0,1293 €

Niveles de existencias
1990 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 25.4 mm PVC

10029008

Rango de precios
0,0966 € - 0,0917 €

Niveles de existencias
3208 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 5.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

10028940

Rango de precios
0,0841 € - 0,0799 €

Niveles de existencias
13898 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm PVC

10174357

Rango de precios
0,0564 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
4467 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 10.1 mm 12.7 mm 38.1 mm PVC

10029039

Rango de precios
0,294 € - 0,2794 €

Niveles de existencias
977 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029268

Rango de precios
0,0457 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
12539 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029466

Rango de precios
0,0392 € - 0,0372 €

Niveles de existencias
6800 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 4.4 mm 9.5 mm 6.4 mm PVC

10029374

Rango de precios
0,0493 € - 0,0468 €

Niveles de existencias
25139 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 4.4 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029398

Rango de precios
0,0257 € - 0,0244 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029381

Rango de precios
0,024 € - 0,0227 €

Niveles de existencias
8100 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 4.4 mm 6.4 mm 31.8 mm PVC

10029312

Rango de precios
0,0906 € - 0,0862 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro
Separador 4.4 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

10029480

Rango de precios
0,0487 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
3120 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris claro