Menu Search

Espaciadores de PVC redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.

Código De La Serie: SR2788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0934 € - 0,0982 € 3320 En stock
4.4 mm
9.5 mm
25.4 mm
0,0805 € - 0,0847 € 2998 En stock
4.4 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,0655 € - 0,0689 € 2041 En stock
4.4 mm
9.5 mm
15.9 mm
0,0177 € - 0,0186 € 6991 En stock
3.7 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,0362 € - 0,0382 € 2624 En stock
3.7 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0237 € - 0,025 € 3000 En stock
4.4 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0949 € - 0,0998 € 1302 En stock
3.7 mm
6.4 mm
38.1 mm
0,0839 € - 0,0882 € 6314 En stock
4.4 mm
6.4 mm
31.8 mm
0,0221 € - 0,0233 € 11100 En stock
4.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0209 € - 0,022 € 56202 En stock
4.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0424 € - 0,0445 € 18539 En stock
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0735 € - 0,0773 € 3599 En stock
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0285 € - 0,03 € 21515 En stock
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,3668 € - 0,386 € 3932 En stock
10.1 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,0237 € - 0,025 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.4 mm
6.4 mm
35.0 mm
10029121 0,0209 € - 0,022 € 21505 En stock
3.0 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0311 € - 0,0327 € 2536 En stock
3.0 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0285 € - 0,03 € 3994 En stock
3.0 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0221 € - 0,0233 € 22660 En stock
3.0 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0555 € - 0,0584 € 2846 En stock
3.0 mm
6.4 mm
7.9 mm
  • de 6
Separador 4.4 mm 9.5 mm 25.4 mm CPVC

10029534

Rango de precios
0,0982 € - 0,0934 €

Niveles de existencias
3320 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10029442

Rango de precios
0,0847 € - 0,0805 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 15.9 mm CPVC

10029473

Rango de precios
0,0689 € - 0,0655 €

Niveles de existencias
2041 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029299

Rango de precios
0,0186 € - 0,0177 €

Niveles de existencias
6991 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 15.9 mm CPVC

10029275

Rango de precios
0,0382 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
2624 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029398

Rango de precios
0,025 € - 0,0237 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 38.1 mm CPVC

10112816

Rango de precios
0,0998 € - 0,0949 €

Niveles de existencias
1302 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 31.8 mm CPVC

10029312

Rango de precios
0,0882 € - 0,0839 €

Niveles de existencias
6314 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

10029381

Rango de precios
0,0233 € - 0,0221 €

Niveles de existencias
11100 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 6.4 mm CPVC

10029367

Rango de precios
0,022 € - 0,0209 €

Niveles de existencias
56202 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029268

Rango de precios
0,0445 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
18539 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 19.1 mm CPVC

10029497

Rango de precios
0,0773 € - 0,0735 €

Niveles de existencias
3599 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029251

Rango de precios
0,03 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
21515 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 10.1 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10029022

Rango de precios
0,386 € - 0,3668 €

Niveles de existencias
3932 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    10.1 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 35.0 mm PVC

10112823

Rango de precios
0,025 € - 0,0237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 3.0 mm 6.4 mm 6.4 mm CPVC

10029121

Rango de precios
0,022 € - 0,0209 €

Niveles de existencias
21505 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 3.0 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029169

Rango de precios
0,0327 € - 0,0311 €

Niveles de existencias
2536 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 3.0 mm 6.4 mm 12.7 mm CPVC

10029152

Rango de precios
0,03 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
3994 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 3.0 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

10029138

Rango de precios
0,0233 € - 0,0221 €

Niveles de existencias
22660 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 3.0 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029190

Rango de precios
0,0584 € - 0,0555 €

Niveles de existencias
2846 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris