Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.
Código De La Serie: SR2788
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0507 € - 0,0533 € | 6927 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0221 € - 0,0233 € | 5294 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0934 € - 0,0982 € | 3320 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0362 € - 0,0382 € | 2624 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0362 € - 0,0382 € | 8800 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0805 € - 0,0847 € | 2998 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0209 € - 0,022 € | 56202 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0177 € - 0,0186 € | 6991 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,0949 € - 0,0998 € | 1302 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,0237 € - 0,025 € | 3000 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0579 € - 0,061 € | 10400 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
10029220 | 0,0209 € - 0,022 € | 44934 En stock |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,1166 € - 0,1229 € | 545 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,1044 € - 0,1098 € | 3000 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,5403 € - 0,5688 € | 2000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,099 € - 0,1041 € | 3908 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1305 € - 0,1374 € | 5619 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1328 € - 0,1398 € | 1000 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1712 € - 0,1802 € | 1000 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,3668 € - 0,386 € | 3932 En stock |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar