Menu Search

Espaciadores de PVC redondos sin rosca

En stock

Espaciadores redondos sin rosca hechos de PVC (cloruro de polivinilo) para su uso en aplicaciones en las que se requiere un buen aislamiento eléctrico y resistencia química. Esta gama viene en gris claro y en una variedad de tamaños.

Código De La Serie: SR2788

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,0451 € - 0,0474 € 3000 En stock
3.0 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0362 € - 0,0382 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0507 € - 0,0533 € 6927 En stock
3.0 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0362 € - 0,0382 € 8800 En stock
4.4 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0424 € - 0,0445 € 6053 En stock
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0221 € - 0,0233 € 5294 En stock
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,1799 € - 0,1894 € 740 En stock
6.8 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,0544 € - 0,0572 € 11395 En stock
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,1354 € - 0,1425 € 499 En stock
5.1 mm
9.5 mm
38.1 mm
0,1166 € - 0,1229 € 545 En stock
5.1 mm
9.5 mm
31.8 mm
0,049 € - 0,0516 € 26102 En stock
5.1 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,0778 € - 0,0819 € 13898 En stock
5.1 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,0709 € - 0,0746 € 3043 En stock
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0608 € - 0,0639 € 3750 En stock
5.1 mm
9.5 mm
15.9 mm
0,0932 € - 0,0981 € 8329 En stock
5.1 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,0893 € - 0,094 € 2983 En stock
5.1 mm
9.5 mm
25.4 mm
0,0522 € - 0,055 € 2467 En stock
5.1 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,054 € - 0,0568 € 2260 En stock
4.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,1758 € - 0,1851 € 4595 En stock
5.1 mm
9.5 mm
4.8 mm
0,0388 € - 0,0409 € 2896 En stock
  • de 6
Separador 3.0 mm 6.4 mm 19.1 mm CPVC

10029183

Rango de precios
0,0474 € - 0,0451 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 3.0 mm 6.4 mm 15.9 mm CPVC

10029176

Rango de precios
0,0382 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 3.0 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029145

Rango de precios
0,0533 € - 0,0507 €

Niveles de existencias
6927 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 15.9 mm CPVC

10029466

Rango de precios
0,0382 € - 0,0362 €

Niveles de existencias
8800 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029244

Rango de precios
0,0445 € - 0,0424 €

Niveles de existencias
6053 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm CPVC

10029237

Rango de precios
0,0233 € - 0,0221 €

Niveles de existencias
5294 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 6.8 mm 12.7 mm 25.4 mm CPVC

10028902

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
740 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    6.8 mm
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 12.7 mm CPVC

10028957

Rango de precios
0,0572 € - 0,0544 €

Niveles de existencias
11395 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 38.1 mm CPVC

10028926

Rango de precios
0,1425 € - 0,1354 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 31.8 mm CPVC

10028919

Rango de precios
0,1229 € - 0,1166 €

Niveles de existencias
545 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 6.4 mm CPVC

10028933

Rango de precios
0,0516 € - 0,049 €

Niveles de existencias
26102 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 3.2 mm PVC

10028940

Rango de precios
0,0819 € - 0,0778 €

Niveles de existencias
13898 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    3.2 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm CPVC

10028988

Rango de precios
0,0746 € - 0,0709 €

Niveles de existencias
3043 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 15.9 mm CPVC

10028971

Rango de precios
0,0639 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10028995

Rango de precios
0,0981 € - 0,0932 €

Niveles de existencias
8329 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 25.4 mm CPVC

10029008

Rango de precios
0,094 € - 0,0893 €

Niveles de existencias
2983 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 9.5 mm CPVC

10174357

Rango de precios
0,055 € - 0,0522 €

Niveles de existencias
2467 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 9.5 mm 12.7 mm CPVC

10029459

Rango de precios
0,0568 € - 0,054 €

Niveles de existencias
2260 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    4.4 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Color
    Gris
Separador 5.1 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10028964

Rango de precios
0,1851 € - 0,1758 €

Niveles de existencias
4595 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Diámetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
Separador 4.4 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029503

Rango de precios
0,0409 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
2896 En stock
Atributos
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Gris
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Código de material
    3926909790
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0