Menu Search

Espaciadores hexagonales sin rosca

En stock

Estos son separadores hembra que tienen un orificio de paso. Se utiliza un tornillo autoroscante para roscar el plástico, lo que aporta una sujeción fuerte. Disponible para distintos tamaños de tornillo en numerosas longitudes de espaciadores.

Código De La Serie: SR2791

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
94 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Distancia entre llaves Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,0426 € - 0,0448 € 7708 En stock
6.4 mm
19.1 mm
0,1331 € - 0,1401 € 3500 En stock
6.4 mm
#6
9.5 mm
0,2137 € - 0,2251 € 1036 En stock
9.5 mm
44.5 mm
0,0654 € - 0,0688 € 8477 En stock
6.4 mm
31.8 mm
0,3319 € - 0,3493 € 1500 En stock
4.8 mm
#4
31.8 mm
0,0502 € - 0,0528 € 5000 En stock
6.4 mm
22.2 mm
0,1976 € - 0,2079 € 6000 En stock
9.5 mm
#8
38.1 mm
0,1679 € - 0,1767 € 3424 En stock
9.5 mm
#8
31.8 mm
0,0257 € - 0,027 € 3173 En stock
4.8 mm
12.7 mm
0,0934 € - 0,0983 € 2500 En stock
6.4 mm
44.5 mm
0,1048 € - 0,1104 € 1358 En stock
6.4 mm
#6
50.8 mm
0,0461 € - 0,0485 € 102 En stock
4.8 mm
25.4 mm
0,3806 € - 0,4006 € 4500 En stock
4.8 mm
#4
76.2 mm
0,1393 € - 0,1467 € 8000 En stock
9.5 mm
25.4 mm
0,1087 € - 0,1144 € 9466 En stock
9.5 mm
#8
19.1 mm
0,9338 € - 0,9831 € 2649 En stock
9.5 mm
76.2 mm
0,1109 € - 0,1167 € 3050 En stock
4.8 mm
19.1 mm
0,0385 € - 0,0405 € 21000 En stock
6.4 mm
15.9 mm
0,0695 € - 0,0731 € 1274 En stock
4.8 mm
#4
44.5 mm
0,0579 € - 0,061 € 14650 En stock
6.4 mm
25.4 mm
  • de 5
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 19.1 mm

10010495

Rango de precios
0,0448 € - 0,0426 €

Niveles de existencias
7708 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 9.5 mm

10010464

Rango de precios
0,1401 € - 0,1331 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 9.5 mm #8 44.5 mm

10010549

Rango de precios
0,2251 € - 0,2137 €

Niveles de existencias
1036 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    44.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 31.8 mm

10010433

Rango de precios
0,0688 € - 0,0654 €

Niveles de existencias
8477 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    31.8 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 31.8 mm

10010334

Rango de precios
0,3493 € - 0,3319 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 22.2 mm

10010501

Rango de precios
0,0528 € - 0,0502 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    22.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532

Rango de precios
0,2079 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
Separador Hexagonal 9.5 mm #8 31.8 mm

10010525

Rango de precios
0,1767 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
3424 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm

10010389

Rango de precios
0,027 € - 0,0257 €

Niveles de existencias
3173 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 44.5 mm

10010440

Rango de precios
0,0983 € - 0,0934 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    44.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 50.8 mm

10010457

Rango de precios
0,1104 € - 0,1048 €

Niveles de existencias
1358 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 25.4 mm

10010426

Rango de precios
0,0485 € - 0,0461 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 76.2 mm

10010365

Rango de precios
0,4006 € - 0,3806 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Hexagonal Separador #8 9.5 mm 25.4 mm Chlorinated PVC Gris claro

10010600

Rango de precios
0,1467 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 9.5 mm #8 19.1 mm

10010587

Rango de precios
0,1144 € - 0,1087 €

Niveles de existencias
9466 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
Hexagonal Separador #8 9.5 mm 76.2 mm Chlorinated PVC Gris claro

10010563

Rango de precios
0,9831 € - 0,9338 €

Niveles de existencias
2649 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    76.2 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 19.1 mm

10010402

Rango de precios
0,1167 € - 0,1109 €

Niveles de existencias
3050 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 15.9 mm

10010488

Rango de precios
0,0405 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 44.5 mm

10010358

Rango de precios
0,0731 € - 0,0695 €

Niveles de existencias
1274 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 25.4 mm

10010518

Rango de precios
0,061 € - 0,0579 €

Niveles de existencias
14650 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0