Menu Search

Espaciadores hexagonales sin rosca

En stock

Estos son separadores hembra que tienen un orificio de paso. Se utiliza un tornillo autoroscante para roscar el plástico, lo que aporta una sujeción fuerte. Disponible para distintos tamaños de tornillo en numerosas longitudes de espaciadores.

Código De La Serie: SR2791

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
94 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Distancia entre llaves Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,0592 € - 0,0624 € 18148 En stock
4.8 mm
#4
38.1 mm
0,0934 € - 0,0982 € 5000 En stock
9.5 mm
#8
15.9 mm
0,1976 € - 0,2079 € 6000 En stock
9.5 mm
#8
38.1 mm
0,0257 € - 0,027 € 3173 En stock
4.8 mm
12.7 mm
0,1087 € - 0,1144 € 9466 En stock
9.5 mm
#8
19.1 mm
0,1393 € - 0,1467 € 8000 En stock
9.5 mm
25.4 mm
0,0934 € - 0,0983 € 2500 En stock
6.4 mm
44.5 mm
0,1679 € - 0,1767 € 3424 En stock
9.5 mm
#8
31.8 mm
0,0538 € - 0,0664 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#4
19.1 mm
0,043 € - 0,0531 € 1000 En stock
6.4 mm
#8
9.5 mm
0,0469 € - 0,0579 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#8
28.6 mm
0,0487 € - 0,0601 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
#4
11.1 mm
0,0562 € - 0,0694 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
#4
19.1 mm
0,0538 € - 0,0664 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#6
19.1 mm
0,0534 € - 0,0659 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
#4
14.3 mm
0,0574 € - 0,0709 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#4
11.1 mm
0,063 € - 0,0778 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
M4
20.0 mm
0,0462 € - 0,0571 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
M4
12.0 mm
0,0412 € - 0,0509 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
#4
6.4 mm
0,0736 € - 0,0774 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#6
4.8 mm
  • de 5
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 38.1 mm

10010341

Rango de precios
0,0624 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
18148 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 9.5 mm #8 15.9 mm

10010570

Rango de precios
0,0982 € - 0,0934 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
Separador Hexagonal 9.5 mm #8 38.1 mm

10010532

Rango de precios
0,2079 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm

10010389

Rango de precios
0,027 € - 0,0257 €

Niveles de existencias
3173 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 9.5 mm #8 19.1 mm

10010587

Rango de precios
0,1144 € - 0,1087 €

Niveles de existencias
9466 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
Hexagonal Separador #8 9.5 mm 25.4 mm Chlorinated PVC Gris claro

10010600

Rango de precios
0,1467 € - 0,1393 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 44.5 mm

10010440

Rango de precios
0,0983 € - 0,0934 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Gris claro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
  • Longitud del espaciador
    44.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador Hexagonal 9.5 mm #8 31.8 mm

10010525

Rango de precios
0,1767 € - 0,1679 €

Niveles de existencias
3424 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo clorado
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #4 19.1 mm

10372173

Rango de precios
0,0664 € - 0,0538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #8 9.5 mm

10372258

Rango de precios
0,0531 € - 0,043 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #8 28.6 mm

10372449

Rango de precios
0,0579 € - 0,0469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 11.1 mm

10372487

Rango de precios
0,0601 € - 0,0487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 19.1 mm

10372616

Rango de precios
0,0694 € - 0,0562 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 19.1 mm

10372227

Rango de precios
0,0664 € - 0,0538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 14.3 mm

10372531

Rango de precios
0,0659 € - 0,0534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #4 11.1 mm

10372401

Rango de precios
0,0709 € - 0,0574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm M4 20.0 mm

10372784

Rango de precios
0,0778 € - 0,063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm M4 12.0 mm

10372753

Rango de precios
0,0571 € - 0,0462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 6.4 mm

10372456

Rango de precios
0,0509 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 4.8 mm

10372418

Rango de precios
0,0774 € - 0,0736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm