Menu Search

Espaciadores hexagonales sin rosca

En stock

Estos son separadores hembra que tienen un orificio de paso. Se utiliza un tornillo autoroscante para roscar el plástico, lo que aporta una sujeción fuerte. Disponible para distintos tamaños de tornillo en numerosas longitudes de espaciadores.

Código De La Serie: SR2791

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
94 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Distancia entre llaves Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,0502 € - 0,0619 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#6
12.7 mm
0,0492 € - 0,0608 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#8
19.1 mm
0,0599 € - 0,074 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
#4
22.2 mm
0,0527 € - 0,065 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
#2
9.5 mm
0,0645 € - 0,0797 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#4
25.4 mm
0,052 € - 0,0642 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#6
15.9 mm
0,0831 € - 0,1026 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
#6
19.1 mm
0,0412 € - 0,0509 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#4
8.0 mm
0,0637 € - 0,0786 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
#6
12.7 mm
0,0543 € - 0,0671 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
#6
15.9 mm
0,0502 € - 0,0619 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#4
12.7 mm
0,0645 € - 0,0797 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#8
25.4 mm
0,0524 € - 0,0647 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
#4
12.7 mm
0,043 € - 0,0531 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#4
9.5 mm
0,0543 € - 0,0671 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
M4
15.0 mm
0,0487 € - 0,0601 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#6
11.1 mm
0,0927 € - 0,1144 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
#6
28.6 mm
0,0543 € - 0,0671 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
#4
15.9 mm
0,0574 € - 0,0709 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#8
22.2 mm
0,1922 € - 0,2023 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
#6
31.8 mm
  • de 5
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 12.7 mm

10372210

Rango de precios
0,0619 € - 0,0502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #8 19.1 mm

10372272

Rango de precios
0,0608 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 22.2 mm

10372579

Rango de precios
0,074 € - 0,0599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #2 9.5 mm

10372562

Rango de precios
0,065 € - 0,0527 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #2
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #4 25.4 mm

10372180

Rango de precios
0,0797 € - 0,0645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 15.9 mm

10372333

Rango de precios
0,0642 € - 0,052 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 9.5 mm #6 19.1 mm

10372678

Rango de precios
0,1026 € - 0,0831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Distancia entre llaves
    9.5 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #4 8.0 mm

10372357

Rango de precios
0,0509 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 8.0 mm #6 12.7 mm

10372630

Rango de precios
0,0786 € - 0,0637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #6 15.9 mm

10372609

Rango de precios
0,0671 € - 0,0543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #4 12.7 mm

10372166

Rango de precios
0,0619 € - 0,0502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #8 25.4 mm

10372289

Rango de precios
0,0797 € - 0,0645 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm

10372470

Rango de precios
0,0647 € - 0,0524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #4 9.5 mm

10372159

Rango de precios
0,0531 € - 0,043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separadores de hembra a hembra 6.0 mm M4 15.0 mm

10372760

Rango de precios
0,0671 € - 0,0543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 11.1 mm

10372425

Rango de precios
0,0601 € - 0,0487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 8.0 mm #6 28.6 mm

10372661

Rango de precios
0,1144 € - 0,0927 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
Separador Hexagonal 4.8 mm #4 15.9 mm

10372593

Rango de precios
0,0671 € - 0,0543 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4
  • Distancia entre llaves
    4.8 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #8 22.2 mm

10372319

Rango de precios
0,0709 € - 0,0574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm
Separador Hexagonal 6.4 mm #6 31.8 mm

10372364

Rango de precios
0,2023 € - 0,1922 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6
  • Distancia entre llaves
    6.4 mm