Estos son separadores hembra que tienen un orificio de paso. Se utiliza un tornillo autoroscante para roscar el plástico, lo que aporta una sujeción fuerte. Disponible para distintos tamaños de tornillo en numerosas longitudes de espaciadores.
Código De La Serie: SR2791
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Distancia entre llaves | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,024 € - 0,0296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0666 € - 0,0822 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0412 € - 0,0509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0274 € - 0,0338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
#10
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1106 € - 0,1366 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0674 € - 0,0833 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0412 € - 0,0509 € | 799 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,016 € - 0,0198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0431 € - 0,0532 € | 1000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0502 € - 0,0619 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0821 € - 0,1014 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0386 € - 0,0477 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
#2
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0165 € - 0,0204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0394 € - 0,0486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar