Menu Search

Espaciadores para sujecciones de un solo toque

En producción

Estos espaciadores están diseñados para usarse con sujeciones de un solo toque. Adaptan la longitud de la rosca de la sujeción de un solo toque a diferentes longitudes de rosca en paneles de montaje de varios grosores.

Permiten que los componentes se muevan y reducen la fuerza requerida para activar la sujeción. También pueden ofrecer protección o aislamiento entre las piezas que pueden entrar en contacto durante el funcionamiento, evitando daños, abrasión o conductividad eléctrica.

Son fáciles de instalar y extraer debido a su forma cilíndrica y sirve como amortiguación de vibración. Se suelen usar en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, sistemas electrónicos, maquinaria y construcción.

  • Adaptan la longitud de la rosca de la sujeción de un solo toque a diferentes longitudes de rosca en paneles de montaje de varios grosores.
  • Ofrecen protección o aislamiento entre las piezas que pueden entrar en contacto durante el funcionamiento, evitando daños, abrasión o conductividad eléctrica.
  • Se usan en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo en automoción, sistemas electrónicos, maquinaria y construcción.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR33926

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h1 Para un solo espesor de panel Compra
2,4308 € - 3,2445 € Solicite el plazo de entrega aquí
2,4308 € - 3,2445 € Solicite el plazo de entrega aquí
2,4308 € - 3,2445 € Solicite el plazo de entrega aquí
2,4308 € - 3,2445 € Solicite el plazo de entrega aquí
Separador 19.0 16.0 7.0 Acero inoxidable

20190729

Rango de precios
3,2445 € - 2,4308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Peso g
    4.0
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    8466209800
Separador 19.0 16.0 6.0 Acero inoxidable

20190712

Rango de precios
3,2445 € - 2,4308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Peso g
    3.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    8466209800
Separador 19.0 16.0 5.0 Acero inoxidable

20190552

Rango de precios
3,2445 € - 2,4308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Peso g
    3.0
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    8466209800
Separador 19.0 16.0 4.0 Acero inoxidable

20190705

Rango de precios
3,2445 € - 2,4308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Peso g
    2.5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    8466209800