Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
10337455 0,5638 € - 0,5936 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
1,7553 € - 1,846 € 900 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M5
12.0 mm
0,7705 € - 0,8113 € 3820 En stock
Latón
10.0 mm
M3
25.0 mm
3,712 € - 3,9067 € 100 En stock
Latón
10.0 mm
M4
70.0 mm
1,4591 € - 1,5365 € 450 En stock
Acero
10.0 mm
50.0 mm
2,3745 € - 2,5002 € 134 En stock
Acero
10.0 mm
M5
50.0 mm
2,0783 € - 2,1888 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
10.0 mm
M4
25.0 mm
3,9684 € - 4,1762 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
10.0 mm
M5
50.0 mm
1,6205 € - 1,7045 € 268 En stock
Acero
12.0 mm
M6
25.0 mm
3,6832 € - 3,8779 € 5400 En stock
Acero
12.0 mm
M6
90.0 mm
5,903 € - 6,2123 € 133 En stock
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
80.0 mm
1,5122 € - 1,5917 € 3369 En stock
Acero
12.0 mm
M6
12.0 mm
0,4189 € - 0,4399 € 2184 En stock
Latón
6.0 mm
M2
8.0 mm
0,3192 € - 0,336 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
M2
15.0 mm
1,1883 € - 1,2512 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
8.0 mm
5.0 mm
0,3869 € - 0,4068 € 900 En stock
Latón
8.0 mm
5.0 mm
0,525 € - 0,5527 € 56 En stock
Latón
6.0 mm
M2
15.0 mm
1,2457 € - 1,311 € 68 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2
20.0 mm
1,6736 € - 1,7621 € 308 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M5
10.0 mm
1,1883 € - 1,2512 € 11400 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
5.0 mm
  • de 16
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337455

Rango de precios
0,5936 € - 0,5638 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Autorroscante
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10227480

Rango de precios
1,846 € - 1,7553 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10097687

Rango de precios
0,8113 € - 0,7705 €

Niveles de existencias
3820 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10227428

Rango de precios
3,9067 € - 3,712 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Rango de precios
1,5365 € - 1,4591 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10098257

Rango de precios
2,5002 € - 2,3745 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10227367

Rango de precios
2,1888 € - 2,0783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10227664

Rango de precios
4,1762 € - 3,9684 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10227831

Rango de precios
1,7045 € - 1,6205 €

Niveles de existencias
268 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10227992

Rango de precios
3,8779 € - 3,6832 €

Niveles de existencias
5400 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10227985

Rango de precios
6,2123 € - 5,903 €

Niveles de existencias
133 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10227756

Rango de precios
1,5917 € - 1,5122 €

Niveles de existencias
3369 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10226896

Rango de precios
0,4399 € - 0,4189 €

Niveles de existencias
2184 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2 15.0 mm

10313756

Rango de precios
0,336 € - 0,3192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Marrón
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Acero inoxidable Separadores de macho a hembra 5.0 mm

10228173

Rango de precios
1,2512 € - 1,1883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Rango de precios
0,4068 € - 0,3869 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Rango de precios
0,5527 € - 0,525 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Rango de precios
1,311 € - 1,2457 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10227466

Rango de precios
1,7621 € - 1,6736 €

Niveles de existencias
308 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separador Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228159

Rango de precios
1,2512 € - 1,1883 €

Niveles de existencias
11400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm