Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10337455 | 0,5638 € - 0,5936 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 1,7553 € - 1,846 € | 900 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7705 € - 0,8113 € | 3820 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,712 € - 3,9067 € | 100 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,4591 € - 1,5365 € | 450 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,3745 € - 2,5002 € | 134 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,0783 € - 2,1888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,9684 € - 4,1762 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,6205 € - 1,7045 € | 268 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6832 € - 3,8779 € | 5400 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 5,903 € - 6,2123 € | 133 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,5122 € - 1,5917 € | 3369 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4189 € - 0,4399 € | 2184 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3192 € - 0,336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1883 € - 1,2512 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3869 € - 0,4068 € | 900 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,525 € - 0,5527 € | 56 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2457 € - 1,311 € | 68 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6736 € - 1,7621 € | 308 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1883 € - 1,2512 € | 11400 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar