Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3924 € - 0,5527 € | 15069 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4553 € - 0,7406 € | 1028 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5098 € - 1,7411 € | 20350 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6272 € - 2,1378 € | 4520 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3363 € - 1,2852 € | 33679 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4696 € - 1,5983 € | 19960 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2676 € - 1,0239 € | 28200 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,879 € | 3423 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3184 € - 0,4488 € | 500 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6279 € - 0,818 € | 1858 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8644 € - 1,4282 € | 4327 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9372 € - 3,8525 € | 11020 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3797 € - 1,3021 € | 33180 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 0,3283 € - 0,462 € | 23200 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7848 € - 1,008 € | 24207 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 0,7074 € - 0,9086 € | 13006 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,3025 € - 1,1625 € | 670 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,828 € - 1,0633 € | 10625 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar