Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,5504 € - 0,5792 € 90 En stock
Acero
12.0 mm
5.0 mm
0,3924 € - 0,4123 € Solicite el plazo de entrega aquí
Latón
6.0 mm
M2
5.0 mm
2,6551 € - 2,7943 € 13953 En stock
Acero
10.0 mm
M5
45.0 mm
1,1883 € - 1,2512 € 3100 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
5.0 mm
0,3871 € - 0,8547 € 2798 En stock
Latón
8.0 mm
5.0 mm
2,16 € - 2,2726 € 138 En stock
Acero inoxidable
10.0 mm
M3
50.0 mm
3,3604 € - 3,5373 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
10.0 mm
M5
40.0 mm
6,3225 € - 6,6546 € 530 En stock
Acero
14.0 mm
M8
20.0 mm
3,5352 € - 3,723 € 3703 En stock
Acero
12.0 mm
M6
80.0 mm
0,5559 € - 0,5847 € 6 En stock
Latón
6.0 mm
M2
18.0 mm
1,1883 € - 1,2512 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
8.0 mm
5.0 mm
0,3869 € - 0,4068 € 900 En stock
Latón
8.0 mm
5.0 mm
0,525 € - 0,5527 € 56 En stock
Latón
6.0 mm
M2
15.0 mm
1,2457 € - 1,311 € 68 En stock
Acero inoxidable
6.0 mm
M2
20.0 mm
1,6736 € - 1,7621 € 308 En stock
Acero inoxidable
8.0 mm
M5
10.0 mm
1,08 € - 1,1364 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,5084 € - 0,535 € 8560 En stock
Latón
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
0,5504 € - 0,5792 € 982 En stock
Acero
12.0 mm
5.0 mm
0,4366 € - 0,4598 € 9911 En stock
Latón
6.0 mm
M2
10.0 mm
1,1485 € - 1,2082 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero inoxidable
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
  • de 16
Separador Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228234

Rango de precios
0,5792 € - 0,5504 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Rango de precios
0,4123 € - 0,3924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10098240

Rango de precios
2,7943 € - 2,6551 €

Niveles de existencias
13953 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228203

Rango de precios
1,2512 € - 1,1883 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10098431

Rango de precios
0,8547 € - 0,3871 €

Niveles de existencias
2798 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10227282

Rango de precios
2,2726 € - 2,16 €

Niveles de existencias
138 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10227633

Rango de precios
3,5373 € - 3,3604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10228036

Rango de precios
6,6546 € - 6,3225 €

Niveles de existencias
530 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10227978

Rango de precios
3,723 € - 3,5352 €

Niveles de existencias
3703 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10226964

Rango de precios
0,5847 € - 0,5559 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Acero inoxidable Separadores de macho a hembra 5.0 mm

10228173

Rango de precios
1,2512 € - 1,1883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Rango de precios
0,4068 € - 0,3869 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Rango de precios
0,5527 € - 0,525 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Rango de precios
1,311 € - 1,2457 €

Niveles de existencias
68 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10227466

Rango de precios
1,7621 € - 1,6736 €

Niveles de existencias
308 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Rango de precios
1,1364 € - 1,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Rango de precios
0,535 € - 0,5084 €

Niveles de existencias
8560 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
Separador Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228241

Rango de precios
0,5792 € - 0,5504 €

Niveles de existencias
982 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10226919

Rango de precios
0,4598 € - 0,4366 €

Niveles de existencias
9911 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10227015

Rango de precios
1,2082 € - 1,1485 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5