Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9058 € - 0,9535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1584 € - 1,2193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6334 € - 0,6665 € | 2300 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9261 € - 0,9748 € | 200 En stock |
Latón
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3139 € - 0,3305 € | 800 En stock |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8569 € - 0,9019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0364 € - 1,091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8569 € - 0,9019 € | 500 En stock |
Latón
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6067 € - 0,6387 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1642 € - 1,2254 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8569 € - 0,9019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5947 € - 0,6267 € | 800 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7073 € - 0,7445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3363 € - 1,2852 € | 33679 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6272 € - 2,1378 € | 4520 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5098 € - 1,7411 € | 20350 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4696 € - 1,5983 € | 19960 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8644 € - 1,4282 € | 4327 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3924 € - 0,5527 € | 15069 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,6649 € - 3,6659 € | 1600 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar