Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,08 € - 1,1364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1883 € - 1,2512 € | 3690 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,388 € | 290 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6168 € - 0,65 € | 2096 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2701 € - 1,3376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1485 € - 1,2082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,6991 € - 7,0524 € | 300 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,388 € | 1300 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,5743 € - 4,8151 € | 700 En stock |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,4693 € - 2,60 € | 1082 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,0611 € - 4,2756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,1575 € - 6,478 € | 80 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,0358 € - 6,3447 € | 50 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1998 € - 2,3147 € | 14563 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,647 € - 1,7333 € | 9 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,4818 € - 3,6655 € | 75 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,1129 € - 3,2787 € | 375 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3,0773 € - 3,239 € | 5875 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,5645 € - 2,6995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1883 € - 1,2512 € | 11400 En stock |
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar