Menu Search

Espaciadores PCB - Hexagonal / No reducido

En stock

Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
320 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
5,3169 € - 5,5979 € 5 En stock
Acero inoxidable
12.0 mm
M6
70.0 mm
6,588 € - 6,9307 € 210 En stock
Acero
14.0 mm
M8
70.0 mm
1,2867 € - 1,3529 € 36152 En stock
Acero
8.0 mm
M5
18.0 mm
0,6538 € - 0,6882 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
M2
12.0 mm
0,2676 € - 1,0239 € 28200 En stock
Latón
8.0 mm
M3
8.0 mm
0,6918 € - 2,8476 € 16620 En stock
Latón
10.0 mm
M3
50.0 mm
0,6279 € - 0,818 € 1858 En stock
Latón
6.0 mm
M2.5
30.0 mm
0,4553 € - 0,7406 € 1028 En stock
Latón
6.0 mm
M2.5
25.0 mm
0,3703 € - 0,6013 € 123795 En stock
Latón
12.0 mm
#4-40
5.0 mm
0,2295 € - 0,879 € 19538 En stock
Latón
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,3758 € - 0,5295 € 1100 En stock
Acero
8.0 mm
15.0 mm
0,3035 € - 1,1625 € 2540 En stock
Latón
8.0 mm
M3
10.0 mm
0,8644 € - 1,4282 € 4327 En stock
Latón
10.0 mm
M3
45.0 mm
0,3924 € - 0,5527 € 15069 En stock
Latón
8.0 mm
M3
11.0 mm
0,2764 € - 0,3924 € 7757 En stock
Acero
6.0 mm
M3
5.0 mm
0,3363 € - 1,2852 € 33679 En stock
Latón
6.0 mm
M2.5
15.0 mm
0,4696 € - 1,5983 € 19960 En stock
Latón
10.0 mm
M3
25.0 mm
0,3892 € - 1,3254 € 1220 En stock
Latón
8.0 mm
M3
15.0 mm
0,3184 € - 0,4488 € 500 En stock
Latón
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,2295 € - 0,879 € 3423 En stock
Latón
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
  • de 16
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10227961

Rango de precios
5,5979 € - 5,3169 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Acero inoxidable
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M6
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Rango de precios
6,9307 € - 6,588 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M8
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10227527

Rango de precios
1,3529 € - 1,2867 €

Niveles de existencias
36152 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M5
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2 12.0 mm

10638569

Rango de precios
0,6882 € - 0,6538 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Marrón
  • Material completo
    Poliamida 6 + 25 % de fibra de vidrio
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tipo de rosca
    Metric
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2
Separadores de macho a hembra M3 8.0 mm Latón

20124700

Rango de precios
1,0239 € - 0,2676 €

Niveles de existencias
28200 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 50.0 mm Latón

20124861

Rango de precios
2,8476 € - 0,6918 €

Niveles de existencias
16620 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M2.5 30.0 mm Latón

20124687

Rango de precios
0,818 € - 0,6279 €

Niveles de existencias
1858 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M2.5 25.0 mm Latón

20124670

Rango de precios
0,7406 € - 0,4553 €

Niveles de existencias
1028 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra #4-40 5.0 mm Latón

20125110

Rango de precios
0,6013 € - 0,3703 €

Niveles de existencias
123795 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 5.0 mm Latón

20125080

Rango de precios
0,879 € - 0,2295 €

Niveles de existencias
19538 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm 15.0 mm Acero

20124762

Rango de precios
0,5295 € - 0,3758 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    8.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 10.0 mm Latón

20124717

Rango de precios
1,1625 € - 0,3035 €

Niveles de existencias
2540 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
Separadores de macho a hembra M3 45.0 mm Latón

20124854

Rango de precios
1,4282 € - 0,8644 €

Niveles de existencias
4327 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 11.0 mm Latón

20124724

Rango de precios
0,5527 € - 0,3924 €

Niveles de existencias
15069 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm Acero

20125035

Rango de precios
0,3924 € - 0,2764 €

Niveles de existencias
7757 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M2.5 6.0 mm 15.0 mm Latón

20124663

Rango de precios
1,2852 € - 0,3363 €

Niveles de existencias
33679 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 25.0 mm Latón

20124809

Rango de precios
1,5983 € - 0,4696 €

Niveles de existencias
19960 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
Separadores de macho a hembra M3 15.0 mm Latón

20124779

Rango de precios
1,3254 € - 0,3892 €

Niveles de existencias
1220 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
Separadores de macho a hembra M3 5.0 mm Latón

20124694

Rango de precios
0,4488 € - 0,3184 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
Separadores de macho a hembra #4-40 5.0 mm Latón

20125097

Rango de precios
0,879 € - 0,2295 €

Niveles de existencias
3423 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Chapado en níquel
  • Material completo
    Latón
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4-40
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm