Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2739 € - 1,0556 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 41118 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,4819 € - 0,6289 € | 7239 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4167 € - 1,4227 € | 12070 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,304 € - 0,4289 € | 11906 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,3649 € - 1,2461 € | 37450 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,22 € - 0,4012 € | 17350 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,8663 € - 3,588 € | 14516 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,3912 € | 41076 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3511 € - 1,2037 € | 15160 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9607 € - 1,1917 € | 5545 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3626 € - 0,5095 € | 21746 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4233 € - 0,5537 € | 15780 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,367 € - 1,2513 € | 26930 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3515 € - 0,4985 € | 12853 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4675 € - 0,6224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
|
|
|
||
| 1,1949 € - 1,48 € | 350 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,378 € - 0,5328 € | 718 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,3025 € - 1,1625 € | 670 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,828 € - 1,0633 € | 10625 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar