Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,312 € - 1,0609 € | 390 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3153 € - 0,3892 € | 3467 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3283 € - 0,462 € | 23200 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5955 € - 2,7577 € | 10680 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4315 € - 1,4661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| 0,403 € - 1,3709 € | 11050 En stock |
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7074 € - 0,9086 € | 13006 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,4157 € - 1,4132 € | 15230 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3332 € - 1,135 € | 1020 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9748 € - 1,2059 € | 500 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,3078 € - 1,172 € | 29200 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5352 € - 1,8215 € | 22780 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2792 € - 1,0673 € | 88910 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2813 € - 1,0821 € | 2170 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9964 € - 4,1106 € | 3450 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4421 € - 0,5527 € | 18837 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4379 € - 1,4968 € | 25446 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,5991 € | 8202 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3871 € - 1,3212 € | 20700 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar