Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2538 € - 0,9689 € | 18220 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5007 € - 0,671 € | 15700 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,7848 € - 1,008 € | 24207 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,6153 € - 0,6476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6757 € - 0,7112 € | 200 En stock |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4476 € - 0,4709 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6153 € - 0,6476 € | 900 En stock |
Acero
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0364 € - 1,091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6441 € - 0,678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3139 € - 0,3305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2874 € - 0,3028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6334 € - 0,6665 € | 2300 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5947 € - 0,6267 € | 800 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3216 € - 0,3382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7073 € - 0,7445 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8741 € - 0,9201 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9261 € - 0,9748 € | 200 En stock |
Latón
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9058 € - 0,9535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3122 € - 1,3812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6067 € - 0,6387 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar