Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1341 € - 1,1938 € | 22180 En stock |
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3614 € - 0,3802 € | 863 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,8742 € - 3,0266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4879 € - 1,5653 € | 100 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,8356 € - 4,0391 € | 176 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,5653 € - 1,647 € | 6650 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,6832 € - 3,8779 € | 278 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,9684 € - 4,1762 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,3604 € - 3,5373 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6205 € - 1,7045 € | 268 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,3225 € - 6,6546 € | 530 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2867 € - 1,3529 € | 36152 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6538 € - 0,6882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,0358 € - 6,3447 € | 50 En stock |
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,388 € | 1300 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3192 € - 0,336 € | 3000 En stock |
PA
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,4681 € - 4,7026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,417 € - 1,4923 € | 153 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3681 € - 0,388 € | 5087 En stock |
Acero
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,8209 € - 2,969 € | 221 En stock |
Acero inoxidable
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar