Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos separadores PCB están diseñados para instalarse a mano y no requieren equipo de montaje. Son sencillos de instalar gracias a su diseño atornillable. Estos separadores de latón hexagonales son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar y no requieren el uso de una arandela
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Material | Longitud de la rosca | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6072 € - 2,2926 € | 7774 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2739 € - 1,0556 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2764 € - 0,3924 € | 32071 En stock |
Acero
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3903 € - 1,3264 € | 11300 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3871 € - 1,3212 € | 20700 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2597 € - 0,4753 € | 1300 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6632 € - 1,3264 € | 1000 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6008 € - 2,05 € | 10100 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3316 € - 0,5527 € | 11200 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,4379 € - 1,4968 € | 25446 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4252 € - 1,4502 € | 24000 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4576 € - 0,5958 € | 9229 En stock |
Acero
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4051 € - 3,0841 € | 6400 En stock |
Latón
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,9748 € - 1,2059 € | 500 En stock |
Acero
|
|
|
|
||
| 0,3239 € - 0,4553 € | 2418 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2792 € - 1,0673 € | 88910 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2813 € - 1,0821 € | 2170 En stock |
Latón
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3648 € - 0,4863 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3131 € - 1,1974 € | 30100 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2538 € - 0,9689 € | 18220 En stock |
Latón
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar